Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0668 € - 0,0704 € | 2896 En stock |
Natural
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2226 € - 0,2343 € | 260 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0266 € - 0,0279 € | 77408 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10184240 | 0,0726 € - 0,0763 € | 30518 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
| 0,4562 € - 0,4801 € | 1000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2119 € - 0,223 € | 5000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0831 € - 0,0875 € | 2103 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0582 € - 0,0613 € | 443 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1862 € - 0,1961 € | 206 En stock |
Transparente
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0165 € - 0,0174 € | 37958 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0553 € - 0,0582 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1042 € - 0,1097 € | 5064 En stock |
Natural
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0198 € - 0,0209 € | 8000 En stock |
Natural
|
PA
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4021 € - 0,4233 € | 26180 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0421 € - 0,0443 € | 7043 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 10266991 | 0,0134 € - 0,0142 € | 22955 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
| 0,0318 € - 0,0334 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0662 € - 0,0696 € | 436 En stock |
Natural
|
PA
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,157 € - 0,1653 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Transparente
|
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0236 € - 0,0248 € | 91618 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar