Menu Search

Arandelas planas - Plástico

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Se utiliza para aislar el sistema de fijación de la electricidad y la humedad.
  • Resistente a la corrosión, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • Garantiza una conexión segura y estable y reduce el riesgo.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,0172 € - 0,0181 € 20946 En stock
Negro
Nylon 6/6
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,0445 € - 0,0468 € 21480 En stock
Negro
Nylon 6/6
5.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,0341 € - 0,0359 € 45800 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.8 mm
1.1 mm
0,0169 € - 0,0178 € 363000 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
9.0 mm
1.4 mm
0,0811 € - 0,0853 € 3000 En stock
Natural
PA
4.9 mm
22.2 mm
1.0 mm
0,2471 € - 0,26 € 110 En stock
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
44.0 mm
4.0 mm
0,1039 € - 0,1094 € 23528 En stock
Negro
Nylon 6/6
8.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,1863 € - 0,196 € 159 En stock
Natural
PA
0,1445 € - 0,1521 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
PA
0,0791 € - 0,0833 € 70620 En stock
Natural
PA
0,1569 € - 0,1653 € 14000 En stock
Natural
PA
0,1611 € - 0,1697 € 1033 En stock
Natural
PA
0,1627 € - 0,1711 € 13753 En stock
Natural
PA
0,5239 € - 0,5516 € 4433 En stock
Natural
PA
0,076 € - 0,08 € 29689 En stock
Natural
PA
0,0337 € - 0,0354 € 870 En stock
Natural
Nylon 6/6
2.7 mm
8.0 mm
1.0 mm
1,8215 € - 1,9167 € Solicite el plazo de entrega aquí
Marrón claro
PEEK
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,027 € - 0,0285 € 447 En stock
Natural
PA
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
0,0263 € - 0,0277 € 252923 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,1105 € - 0,1162 € 1277 En stock
Natural
Nylon 6/6
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
  • de 31
Arandela 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10213544

Rango de precios
0,0181 € - 0,0172 €

Niveles de existencias
20946 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    12.8 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 5.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213582

Rango de precios
0,0468 € - 0,0445 €

Niveles de existencias
21480 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela de retención 2.7 mm 6.8 mm 1.1 mm Nylon 6/6

10041697

Rango de precios
0,0359 € - 0,0341 €

Niveles de existencias
45800 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    6.8 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Arandela 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm Nylon 6/6

10266168

Rango de precios
0,0178 € - 0,0169 €

Niveles de existencias
363000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 4.9 mm 22.2 mm 1.0 mm PA

10114100

Rango de precios
0,0853 € - 0,0811 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.9 mm
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 25.0 mm 44.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10042472

Rango de precios
0,26 € - 0,2471 €

Niveles de existencias
110 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    25.0 mm
  • Diámetro exterior
    44.0 mm
  • Grosor
    4.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 8.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213698

Rango de precios
0,1094 € - 0,1039 €

Niveles de existencias
23528 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 10.5 mm 21.0 mm 3.0 mm PA

10114223

Rango de precios
0,196 € - 0,1863 €

Niveles de existencias
159 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Código de material
    3926909790
Arandela 8.0 mm 14.0 mm 2.0 mm PA

10114179

Rango de precios
0,1521 € - 0,1445 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código de material
    3926909790
Arandela 8.1 mm 14.0 mm 1.0 mm PA

10114155

Rango de precios
0,0833 € - 0,0791 €

Niveles de existencias
70620 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código de material
    3926909790
Arandela 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm PA

10114261

Rango de precios
0,1653 € - 0,1569 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Código de material
    3926909790
Arandela 9.6 mm 16.0 mm 2.0 mm PA

10114186

Rango de precios
0,1697 € - 0,1611 €

Niveles de existencias
1033 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código de material
    3926909790
Arandela 5.2 mm 12.0 mm 2.0 mm PA

10114131

Rango de precios
0,1711 € - 0,1627 €

Niveles de existencias
13753 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código de material
    3926909790
Arandela 8.1 mm 18.0 mm 4.3 mm PA

10114148

Rango de precios
0,5516 € - 0,5239 €

Niveles de existencias
4433 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código de material
    3926909790
Arandela 1.6 mm 5.0 mm 1.8 mm PA

10114025

Rango de precios
0,08 € - 0,076 €

Niveles de existencias
29689 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código de material
    3926909790
Arandela 2.7 mm 8.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10041680

Rango de precios
0,0354 € - 0,0337 €

Niveles de existencias
870 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PEEK

10220887

Rango de precios
1,9167 € - 1,8215 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10114032

Rango de precios
0,0285 € - 0,027 €

Niveles de existencias
447 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10178591

Rango de precios
0,0277 € - 0,0263 €

Niveles de existencias
252923 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042410

Rango de precios
0,1162 € - 0,1105 €

Niveles de existencias
1277 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    17.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda