Menu Search

Arandelas planas - Plástico

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Se utiliza para aislar el sistema de fijación de la electricidad y la humedad.
  • Resistente a la corrosión, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • Garantiza una conexión segura y estable y reduce el riesgo.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,0109 € - 0,0135 € 8932 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.6 mm
7.9 mm
0.8 mm
0,0439 € - 0,0463 € 999 En stock
Natural
Nylon 6/6
1 mm
3.5 mm
0.8 mm
0,0267 € - 0,0329 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
7.4 mm
1.2 mm
0,0389 € - 0,0481 € 2986 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
17.4 mm
1.5 mm
0,0616 € - 0,0648 € 2641 En stock
Natural
Nylon 6/6
10.7 mm
17.4 mm
1.6 mm
0,079 € - 0,0832 € 21159 En stock
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
15 mm
3 mm
0,071 € - 0,0946 € 2415 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
19.1 mm
3.2 mm
0,0756 € - 0,0795 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
15 mm
2.2 mm
0,0394 € - 0,0487 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
5.5 mm
15.9 mm
1.6 mm
0,0394 € - 0,0487 € 1998 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.7 mm
15.9 mm
1.6 mm
0,0239 € - 0,0295 € 1980 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
12.6 mm
1.5 mm
0,0308 € - 0,038 € 33000 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
11.0 mm
1.0 mm
0,0403 € - 0,0424 € 26992 En stock
Natural
Nylon 6/6
3 mm
7.1 mm
0.8 mm
0,0424 € - 0,0523 € 3896 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.8 mm
7.9 mm
0.8 mm
0,0439 € - 0,0463 € 87948 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.9 mm
10.3 mm
1.6 mm
0,0217 € - 0,0269 € 1700 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
6.4 mm
0.6 mm
0,0278 € - 0,0343 € 2690 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
12 mm
1.5 mm
0,0368 € - 0,0388 € 448 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.8 mm
7.9 mm
0.5 mm
0,0586 € - 0,0617 € 10799 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
14.1 mm
1.2 mm
0,0596 € - 0,0627 € 9988 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
18.3 mm
1.6 mm
  • de 31
Arandela plana 0.140 in 0.312 in 0.032 in Nylon 6/6

10354612

Rango de precios
0,0135 € - 0,0109 €

Niveles de existencias
8932 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    7.9 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Arandela plana 0.040 in 0.138 in 0.033 in Nylon 6/6

10355763

Rango de precios
0,0463 € - 0,0439 €

Niveles de existencias
999 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    1 mm
  • Diámetro exterior
    3.5 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
#8 N/A 0.115 in (DI) 0.290 in (DE)

10355978

Rango de precios
0,0329 € - 0,0267 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    2.9 mm
  • Diámetro exterior
    7.4 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.260 in (DI) 0.687 in (DE)

10356647

Rango de precios
0,0481 € - 0,0389 €

Niveles de existencias
2986 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.6 mm
  • Diámetro exterior
    17.4 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.421 in (DI) 0.687 in (DE)

10356678

Rango de precios
0,0648 € - 0,0616 €

Niveles de existencias
2641 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.7 mm
  • Diámetro exterior
    17.4 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.374 in (DI) 0.591 in (DE)

10356487

Rango de precios
0,0832 € - 0,079 €

Niveles de existencias
21159 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Diámetro exterior
    15 mm
  • Grosor
    3 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
#2 N/A 0.323 in (DI) 0.750 in (DE)

10356777

Rango de precios
0,0946 € - 0,071 €

Niveles de existencias
2415 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Grosor
    3.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.256 in (DI) 0.591 in (DE)

10356470

Rango de precios
0,0795 € - 0,0756 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    15 mm
  • Grosor
    2.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.218 in (DI) 0.625 in (DE)

10356555

Rango de precios
0,0487 € - 0,0394 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    5.5 mm
  • Diámetro exterior
    15.9 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
5/16 N/A 0.187 in (DI) 0.625 in (DE)

10356548

Rango de precios
0,0487 € - 0,0394 €

Niveles de existencias
1998 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.7 mm
  • Diámetro exterior
    15.9 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.321 in (DI) 0.497 in (DE)

10356364

Rango de precios
0,0295 € - 0,0239 €

Niveles de existencias
1980 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.6 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela plana 5.3 mm 11.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10354810

Rango de precios
0,038 € - 0,0308 €

Niveles de existencias
33000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    11.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A 0.120 in (DI) 0.280 in (DE)

10355985

Rango de precios
0,0424 € - 0,0403 €

Niveles de existencias
26992 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3 mm
  • Diámetro exterior
    7.1 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.190 in (DI) 0.310 in (DE)

10356012

Rango de precios
0,0523 € - 0,0424 €

Niveles de existencias
3896 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.8 mm
  • Diámetro exterior
    7.9 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.234 in (DI) 0.406 in (DE)

10356173

Rango de precios
0,0463 € - 0,0439 €

Niveles de existencias
87948 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.9 mm
  • Diámetro exterior
    10.3 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.126 in (DI) 0.250 in (DE)

10355893

Rango de precios
0,0269 € - 0,0217 €

Niveles de existencias
1700 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.252 in (DI) 0.472 in (DE)

10356302

Rango de precios
0,0343 € - 0,0278 €

Niveles de existencias
2690 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    12 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.150 in (DI) 0.312 in (DE)

10356043

Rango de precios
0,0388 € - 0,0368 €

Niveles de existencias
448 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.8 mm
  • Diámetro exterior
    7.9 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.255 in (DI) 0.555 in (DE)

10356395

Rango de precios
0,0617 € - 0,0586 €

Niveles de existencias
10799 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    14.1 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.250 in (DI) 0.719 in (DE)

10356722

Rango de precios
0,0627 € - 0,0596 €

Niveles de existencias
9988 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda