Menu Search

Arandelas planas - Plástico

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Se utiliza para aislar el sistema de fijación de la electricidad y la humedad.
  • Resistente a la corrosión, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • Garantiza una conexión segura y estable y reduce el riesgo.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,0395 € - 0,0416 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
0,2768 € - 0,2914 € 4003 En stock
Negro
PVC
0,086 € - 0,0905 € 2000 En stock
Natural
PA
10.7 mm
1,1014 € - 1,1593 € 446 En stock
Natural
Nylon 6/6
31.0 mm
55.5 mm
4.0 mm
0,124 € - 0,1305 € 22180 En stock
Natural
Nylon 6/6
12.8 mm
18.0 mm
3.0 mm
0,0176 € - 0,0186 € 11009 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
10068342 0,0591 € - 0,0622 € 236 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.7 mm
9.0 mm
2.3 mm
0,0169 € - 0,0178 € 437 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
14.0 mm
1.0 mm
10266120 0,0306 € - 0,0322 € 110060 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
1,5431 € - 1,6247 € 4 En stock
Marrón claro
PEEK
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0355 € - 0,0374 € 28287 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0446 € - 0,0469 € 28681 En stock
Negro
Nylon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.5 mm
0,0366 € - 0,0385 € 21504 En stock
Natural
PA
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
2,058 € - 2,1668 € Solicite el plazo de entrega aquí
Marrón claro
PEEK
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
4,9854 € - 5,2509 € 310 En stock
Marrón claro
PEEK
10.5 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,0444 € - 0,0467 € 25428 En stock
Negro
Nylon 6/6
3.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,0434 € - 0,0457 € 60792 En stock
Negro
Nylon 6/6
3.1 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,049 € - 0,0516 € 52565 En stock
Natural
PA
4.9 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0206 € - 0,0217 € 5393 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
0,3603 € - 0,3791 € 12909 En stock
Natural
Nylon 6/6
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
  • de 31
Arandela de retención 5.4 mm 10.2 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10118030

Rango de precios
0,0416 € - 0,0395 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código de material
    3926909790
Arandela plana 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm PVC

10117347

Rango de precios
0,2914 € - 0,2768 €

Niveles de existencias
4003 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Arandela 6.2 mm 10.7 mm 3.0 mm PA

10054215

Rango de precios
0,0905 € - 0,086 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    10.7 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Arandela 31.0 mm 55.5 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10042496

Rango de precios
1,1593 € - 1,1014 €

Niveles de existencias
446 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    31.0 mm
  • Diámetro exterior
    55.5 mm
  • Grosor
    4.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 12.8 mm 18.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10077085

Rango de precios
0,1305 € - 0,124 €

Niveles de existencias
22180 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 6.0 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10266137

Rango de precios
0,0186 € - 0,0176 €

Niveles de existencias
11009 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 5.7 mm 9.0 mm 2.3 mm Nylon 6/6

10068342

Rango de precios
0,0622 € - 0,0591 €

Niveles de existencias
236 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.7 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    2.3 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 8.1 mm 14.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10266175

Rango de precios
0,0178 € - 0,0169 €

Niveles de existencias
437 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10266120

Rango de precios
0,0322 € - 0,0306 €

Niveles de existencias
110060 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela plana 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PEEK

10220870

Rango de precios
1,6247 € - 1,5431 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10069264

Rango de precios
0,0374 € - 0,0355 €

Niveles de existencias
28287 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 2.2 mm 5.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10213377

Rango de precios
0,0469 € - 0,0446 €

Niveles de existencias
28681 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10114056

Rango de precios
0,0385 € - 0,0366 €

Niveles de existencias
21504 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.1 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela plana 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm PEEK

10220894

Rango de precios
2,1668 € - 2,058 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    12.5 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela plana 10.5 mm 21.0 mm 2.0 mm PEEK

10220917

Rango de precios
5,2509 € - 4,9854 €

Niveles de existencias
310 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    21.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 3.2 mm 6.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213421

Rango de precios
0,0467 € - 0,0444 €

Niveles de existencias
25428 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 3.1 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213414

Rango de precios
0,0457 € - 0,0434 €

Niveles de existencias
60792 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 4.9 mm 12.7 mm 3.2 mm PA

10114094

Rango de precios
0,0516 € - 0,049 €

Niveles de existencias
52565 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.9 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Grosor
    3.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm Nylon 6/6

10266151

Rango de precios
0,0217 € - 0,0206 €

Niveles de existencias
5393 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10041895

Rango de precios
0,3791 € - 0,3603 €

Niveles de existencias
12909 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    21.0 mm
  • Diámetro exterior
    37.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural