Menu Search

Arandelas planas - Plástico

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Se utiliza para aislar el sistema de fijación de la electricidad y la humedad.
  • Resistente a la corrosión, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • Garantiza una conexión segura y estable y reduce el riesgo.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,0407 € - 0,0428 € 4942 En stock
Negro
Nylon 6/6
6.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0141 € - 0,0149 € 43858 En stock
Negro
Nylon 6/6
3.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
10213490 0,0166 € - 0,0174 € 20795 En stock
Negro
Nylon 6/6
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,031 € - 0,0327 € 1465471 En stock
Negro
Nylon 6/6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,1417 € - 0,1491 € 8732 En stock
Negro
Nylon 6/6
5.1 mm
11.1 mm
2.4 mm
0,2347 € - 0,2471 € 1977 En stock
Natural
Nylon 6/6
38.0 mm
41.8 mm
3.0 mm
0,0273 € - 0,0287 € 386 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
10068342 0,0591 € - 0,0622 € 236 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.7 mm
9.0 mm
2.3 mm
0,2051 € - 0,2157 € 5026 En stock
Natural
Nylon 6/6
15.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0254 € - 0,0267 € 5447 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,1713 € - 0,1803 € 763 En stock
Natural
Nylon 6/6
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
10178669 0,0269 € - 0,0284 € 29000 En stock
Natural
Nylon 6/6
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
0,1345 € - 0,1415 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Nylon 6/6
3.5 mm
7.0 mm
1.0 mm
0,1403 € - 0,1477 € 2153 En stock
Negro
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
1.2 mm
0,0172 € - 0,0181 € 20946 En stock
Negro
Nylon 6/6
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,0445 € - 0,0468 € 21480 En stock
Negro
Nylon 6/6
5.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,0499 € - 0,0525 € 27014 En stock
Negro
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,3845 € - 0,4049 € 15434 En stock
Negro
Nylon 6/6
6.4 mm
10.0 mm
2.5 mm
0,1128 € - 0,1187 € 39909 En stock
Negro
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
1.5 mm
0,1218 € - 0,1282 € 34500 En stock
Natural
PA
  • de 31
Arandela 6.2 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213612

Rango de precios
0,0428 € - 0,0407 €

Niveles de existencias
4942 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 3.3 mm 8.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213452

Rango de precios
0,0149 € - 0,0141 €

Niveles de existencias
43858 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213490

Rango de precios
0,0174 € - 0,0166 €

Niveles de existencias
20795 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.1 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10213537

Rango de precios
0,0327 € - 0,031 €

Niveles de existencias
1465471 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 5.1 mm 11.1 mm 2.4 mm Nylon 6/6

10213575

Rango de precios
0,1491 € - 0,1417 €

Niveles de existencias
8732 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    11.1 mm
  • Grosor
    2.4 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 38.0 mm 41.8 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068533

Rango de precios
0,2471 € - 0,2347 €

Niveles de existencias
1977 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    38.0 mm
  • Diámetro exterior
    41.8 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 4.2 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067529

Rango de precios
0,0287 € - 0,0273 €

Niveles de existencias
386 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 5.7 mm 9.0 mm 2.3 mm Nylon 6/6

10068342

Rango de precios
0,0622 € - 0,0591 €

Niveles de existencias
236 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.7 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    2.3 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 15.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068427

Rango de precios
0,2157 € - 0,2051 €

Niveles de existencias
5026 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    15.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042182

Rango de precios
0,0267 € - 0,0254 €

Niveles de existencias
5447 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    12.5 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042397

Rango de precios
0,1803 € - 0,1713 €

Niveles de existencias
763 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    15.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10178669

Rango de precios
0,0284 € - 0,0269 €

Niveles de existencias
29000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 3.5 mm 7.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213469

Rango de precios
0,1415 € - 0,1345 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    3.5 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 4.2 mm 8.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10213506

Rango de precios
0,1477 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
2153 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10213544

Rango de precios
0,0181 € - 0,0172 €

Niveles de existencias
20946 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    12.8 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 5.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213582

Rango de precios
0,0468 € - 0,0445 €

Niveles de existencias
21480 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 6.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213629

Rango de precios
0,0525 € - 0,0499 €

Niveles de existencias
27014 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 6.4 mm 10.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10213667

Rango de precios
0,4049 € - 0,3845 €

Niveles de existencias
15434 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 8.2 mm 16.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10213704

Rango de precios
0,1187 € - 0,1128 €

Niveles de existencias
39909 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 8.4 mm 17.0 mm 3.0 mm PA

10114193

Rango de precios
0,1282 € - 0,1218 €

Niveles de existencias
34500 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código de material
    3926909790