Menu Search

Arandelas planas - Plástico

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Se utiliza para aislar el sistema de fijación de la electricidad y la humedad.
  • Resistente a la corrosión, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • Garantiza una conexión segura y estable y reduce el riesgo.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
297 En stock
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
2,0109 € - 2,1166 € 1750 En stock
Natural
Nylon 6/6
31.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
0,1326 € - 0,1396 € 16499 En stock
Transparente
PC
3.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,2951 € - 0,3105 € Solicite el plazo de entrega aquí
Transparente
PC
8.5 mm
18.0 mm
1.6 mm
10069592 0,1088 € - 0,1146 € 87507 En stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,309 € - 0,3252 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,077 € - 0,081 € 8200 En stock
Natural
PA
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0134 € - 0,0142 € 6050 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,108 € - 0,1136 € Solicite el plazo de entrega aquí
Transparente
PC
2.1 mm
4.0 mm
0.5 mm
0,2768 € - 0,2914 € 624 En stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0463 € - 0,0487 € 34836 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
11.0 mm
1.5 mm
1940 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
9.0 mm
1.0 mm
0,182 € - 0,1916 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
PA
6.5 mm
15.0 mm
5.0 mm
1,2579 € - 1,3238 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
17.0 mm
28.0 mm
2.5 mm
0,0368 € - 0,0388 € 19124 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,8812 € - 0,9276 € 500 En stock
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
49.0 mm
4.0 mm
0,0128 € - 0,0134 € 310613 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0216 € - 0,0228 € 15032 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
11.0 mm
1.6 mm
0,0207 € - 0,0218 € 41378 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
12000 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
15.0 mm
1.6 mm
  • de 31
Arandela 13.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068700


Niveles de existencias
297 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 31.0 mm 50.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10184981

Rango de precios
2,1166 € - 2,0109 €

Niveles de existencias
1750 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    31.0 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Grosor
    4.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 3.3 mm 8.0 mm 0.8 mm PC

10219539

Rango de precios
0,1396 € - 0,1326 €

Niveles de existencias
16499 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela plana 8.5 mm 18.0 mm 1.6 mm PC

10219577

Rango de precios
0,3105 € - 0,2951 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.5 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10069592

Rango de precios
0,1146 € - 0,1088 €

Niveles de existencias
87507 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10069691

Rango de precios
0,3252 € - 0,309 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    37.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

10135136

Rango de precios
0,081 € - 0,077 €

Niveles de existencias
8200 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    5.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 4.2 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10103678

Rango de precios
0,0142 € - 0,0134 €

Niveles de existencias
6050 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela plana 2.1 mm 4.0 mm 0.5 mm PC

10219522

Rango de precios
0,1136 € - 0,108 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    2.1 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117354

Rango de precios
0,2914 € - 0,2768 €

Niveles de existencias
624 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela de retención 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10060087

Rango de precios
0,0487 € - 0,0463 €

Niveles de existencias
34836 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    11.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana antipérdidas
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 5.3 mm 9.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068632


Niveles de existencias
1940 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 6.5 mm 15.0 mm 5.0 mm PA

10137635

Rango de precios
0,1916 € - 0,182 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    5.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 17.0 mm 28.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10184974

Rango de precios
1,3238 € - 1,2579 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    17.0 mm
  • Diámetro exterior
    28.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10069387

Rango de precios
0,0388 € - 0,0368 €

Niveles de existencias
19124 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 25.0 mm 49.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10042090

Rango de precios
0,9276 € - 0,8812 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    25.0 mm
  • Diámetro exterior
    49.0 mm
  • Grosor
    4.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10267011

Rango de precios
0,0134 € - 0,0128 €

Niveles de existencias
310613 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 6.4 mm 11.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10383292

Rango de precios
0,0228 € - 0,0216 €

Niveles de existencias
15032 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    11.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10041956

Rango de precios
0,0218 € - 0,0207 €

Niveles de existencias
41378 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 8.4 mm 15.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10068656


Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda