Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0412 € - 0,0509 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,413 € - 0,5098 € | 7979 En stock |
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2627 € - 0,2765 € | 112489 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0665 € | 1086 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0877 € - 0,1083 € | 1120 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0623 € - 0,0656 € | 14820 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.150 in
3.8 mm
|
||
| 0,3791 € - 0,399 € | 3414 En stock |
Natural
|
PA
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0423 € - 0,0446 € | 42657 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0913 € - 0,0961 € | 6000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0625 € - 0,0657 € | 3510 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3805 € - 0,4006 € | 2323 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10340592 | 0,0486 € - 0,0511 € | 4358 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
| 0,1239 € - 0,1304 € | 3000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0701 € - 0,0738 € | 12193 En stock |
Natural
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1647 € - 0,1734 € | 15502 En stock |
Natural
|
PA
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0244 € - 0,0257 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0606 € - 0,0638 € | 11361 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10340707 | 0,0425 € - 0,0447 € | 3679 En stock |
Natural
|
PA
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 0,0299 € - 0,0315 € | 52010 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0227 € - 0,0281 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.130 in
3.3 mm
|
0.318 in
8.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar