Menu Search

Arandelas planas - Plástico

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Se utiliza para aislar el sistema de fijación de la electricidad y la humedad.
  • Resistente a la corrosión, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • Garantiza una conexión segura y estable y reduce el riesgo.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
10184936 0,3387 € - 0,3566 € 51555 En stock
Natural
Nylon 6/6
20.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,0445 € - 0,0468 € 30266 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,0544 € - 0,0573 € 581 En stock
Natural
Nylon 6/6
7.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0749 € - 0,0788 € 5068 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,1304 € - 0,1375 € 8000 En stock
Natural
Nylon 6/6
26.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,0752 € - 0,0792 € 898 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.9 mm
15.9 mm
2.5 mm
0,2038 € - 0,2144 € 9324 En stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,3373 € - 0,3551 € 129 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,0617 € - 0,0651 € 31111 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
14.0 mm
1.5 mm
0,084 € - 0,0884 € 29765 En stock
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,3104 € - 0,3267 € 20000 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
10067833 0,3524 € - 0,3709 € 138 En stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,5317 € - 0,5596 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,0499 € - 0,0525 € 114386 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,4853 € - 0,5107 € 1293 En stock
PVDF
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0738 € - 0,0777 € 1048 En stock
Natural
PP
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,0896 € - 0,0942 € 28075 En stock
Natural
Nylon 6/6
12.2 mm
24.0 mm
1.3 mm
0,1403 € - 0,1477 € 41052 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
1.2 mm
0,1618 € - 0,1706 € 3 En stock
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0782 € - 0,0823 € 487750 En stock
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
20.0 mm
1.0 mm
  • de 31
Arandela 20.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184936

Rango de precios
0,3566 € - 0,3387 €

Niveles de existencias
51555 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    20.2 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 4.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184219

Rango de precios
0,0468 € - 0,0445 €

Niveles de existencias
30266 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 7.5 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10068014

Rango de precios
0,0573 € - 0,0544 €

Niveles de existencias
581 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    7.5 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 8.4 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10067598

Rango de precios
0,0788 € - 0,0749 €

Niveles de existencias
5068 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067819

Rango de precios
0,1375 € - 0,1304 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    26.0 mm
  • Diámetro exterior
    35.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10067871

Rango de precios
0,0792 € - 0,0752 €

Niveles de existencias
898 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.9 mm
  • Diámetro exterior
    15.9 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068366

Rango de precios
0,2144 € - 0,2038 €

Niveles de existencias
9324 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 8.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184875

Rango de precios
0,3551 € - 0,3373 €

Niveles de existencias
129 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 6.4 mm 14.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10067703

Rango de precios
0,0651 € - 0,0617 €

Niveles de existencias
31111 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10042342

Rango de precios
0,0884 € - 0,084 €

Niveles de existencias
29765 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 8.2 mm 25.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068465

Rango de precios
0,3267 € - 0,3104 €

Niveles de existencias
20000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 10.5 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067833

Rango de precios
0,3709 € - 0,3524 €

Niveles de existencias
138 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 10.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10184905

Rango de precios
0,5596 € - 0,5317 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 6.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184233

Rango de precios
0,0525 € - 0,0499 €

Niveles de existencias
114386 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PVDF

10042373

Rango de precios
0,5107 € - 0,4853 €

Niveles de existencias
1293 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PP

10042328

Rango de precios
0,0777 € - 0,0738 €

Niveles de existencias
1048 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 12.2 mm 24.0 mm 1.3 mm Nylon 6/6

10067949

Rango de precios
0,0942 € - 0,0896 €

Niveles de existencias
28075 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 4.2 mm 8.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10184202

Rango de precios
0,1477 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
41052 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 13.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068410

Rango de precios
0,1706 € - 0,1618 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 10.2 mm 20.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067604

Rango de precios
0,0823 € - 0,0782 €

Niveles de existencias
487750 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural