Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0227 € - 0,0281 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.130 in
3.3 mm
|
0.318 in
8.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | 27000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1585 € - 0,1666 € | 17500 En stock |
Negro
|
PVC
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0728 € - 0,0767 € | 524 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0438 € - 0,0462 € | 40247 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0425 € - 0,0447 € | 5172 En stock |
Negro
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1512 € - 0,1591 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0629 € - 0,0692 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.516 in
13.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 0,0263 € - 0,0325 € | 21843 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.235 in
6 mm
|
0.040 in
1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar