Menu Search

Arandela plana 13.1 mm 31.8 mm 1.6 mm Nylon 6/6

Round Washer name from Nylon provides complete insulation, damping and separation between two components, such as a nut and a surface. It insulates against moisture and electricity, resists corrosion, abrasion and chemicals, making it popular in many industries.
Referencia de Essentra:

20405434

Número de pieza del fabricante:

17W12504

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro interior 13.1 mm
Diámetro exterior 31.8 mm
Grosor 1.6 mm
Tipo de arandela Arandela plana
Forma de la arandela Redonda
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros