Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0241 € - 0,0297 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.195 in
5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,0272 € - 0,0336 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.115 in
2.9 mm
|
||
| 0,0477 € - 0,0502 € | 109490 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,0403 € - 0,0424 € | 3995 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.048 in
1.2 mm
|
||
| 0,0317 € - 0,0333 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,025 € - 0,0308 € | 2986 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.221 in
5.6 mm
|
0.377 in
9.6 mm
|
0.095 in
2.4 mm
|
||
| 0,0401 € - 0,0496 € | 5000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.565 in
14.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0946 € - 0,0995 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
0.180 in
4.6 mm
|
||
| 0,0391 € - 0,0412 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0325 € - 0,0401 € | 45994 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.030 in
0.8 mm
|
||
| 0,0397 € - 0,0491 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.481 in
12.2 mm
|
0.671 in
17 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0567 € - 0,0596 € | 51995 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.560 in
14.2 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,0412 € - 0,0509 € | 2950 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0435 € - 0,0537 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0513 € - 0,0541 € | 5187 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0653 € - 0,0687 € | 11996 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.040 in
1 mm
|
||
| 10355800 | 0,0405 € - 0,05 € | 900 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
|
| 0,043 € - 0,0453 € | 2650 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.330 in
8.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0447 € - 0,0471 € | 66025 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.318 in
8.1 mm
|
0.440 in
11.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,022 € - 0,0271 € | 716 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar