Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1808 € - 0,1905 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,034 € - 0,0358 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0902 € - 0,095 € | 250 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1619 € - 0,1704 € | 23310 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1186 € - 0,1249 € | 2527 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0551 € - 0,0581 € | 29957 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,5412 € - 0,5695 € | 38 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,591 € - 0,6222 € | 2344 En stock |
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8192 € - 0,8623 € | 7371 En stock |
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0333 € - 0,0351 € | 134600 En stock |
Natural
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 10184929 | 0,1606 € - 0,169 € | 4735 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.638 in
16.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
| 0,3306 € - 0,348 € | 10035 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,4021 € - 0,4233 € | 6633 En stock |
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2347 € - 0,2471 € | 1977 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.646 in
41.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5412 € - 0,5695 € | 81 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10178645 | 0,0269 € - 0,0284 € | 61998 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
|
| 0,2334 € - 0,2458 € | 1740 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2051 € - 0,2157 € | 5026 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0254 € - 0,0267 € | 7447 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,1803 € | 763 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar