Menu Search

Arandelas para prensaestopas

En stock

Las arandelas para prensaestopas son adecuadas para usarse con la gama de Essentra de prensaestopas y tuercas. Están hechas de neopreno, son rápidas y fáciles de colocar y actúan como sellado.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
42 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro exterior Compra
0,0465 € - 0,0488 € 21104 En stock
PG 9
19.5 mm
0,0568 € - 0,0599 € 13815 En stock
PG 21
34.0 mm
0,1369 € - 0,1442 € 668 En stock
PG 48
63.0 mm
0,064 € - 0,0675 € 44915 En stock
PG 11
24.0 mm
0,0795 € - 0,0836 € 177274 En stock
PG 29
40.5 mm
10381052 0,0568 € - 0,0599 € 11180 En stock
M12 x 1.5
16.0 mm
0,0795 € - 0,0836 € 9490 En stock
M32 x 1.5
42.0 mm
0,0407 € - 0,0428 € 38394 En stock
3/8" NPT
24.0 mm
0,0317 € - 0,0337 € 8109 En stock
PG 7
0,0543 € - 0,0572 € 408 En stock
PG 16
0,0568 € - 0,0597 € 41240 En stock
3/4" NPT
33.0 mm
0,0407 € - 0,0432 € 25904 En stock
PG 11
0,0793 € - 0,0844 € 125 En stock
PG 29
41.0 mm
10381274 0,0568 € - 0,0597 € 10034 En stock
M12 x 1.5
0,0793 € - 0,0844 € 5000 En stock
M32 x 1.5
0,0543 € - 0,0572 € 19813 En stock
1/2" NPT
24.0 mm
0,1019 € - 0,1081 € 7001 En stock
PG 36
51.0 mm
10381069 0,064 € - 0,0675 € 42000 En stock
M16 x 1.5
19.5 mm
0,1019 € - 0,1081 € 1180 En stock
M40
53.0 mm
0,0541 € - 0,057 € 75396 En stock
1/2" NPT
27.0 mm
  • de 3
Precinto para prensaestopas PG 9 Neopreno Negro

10380963

Rango de precios
0,0488 € - 0,0465 €

Niveles de existencias
21104 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.4 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 9
  • Diámetro exterior
    19.5 mm
Precinto para prensaestopas PG 21 Neopreno Negro

10381007

Rango de precios
0,0599 € - 0,0568 €

Niveles de existencias
13815 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 21
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
Precinto para prensaestopas PG 48 Neopreno Negro

10381045

Rango de precios
0,1442 € - 0,1369 €

Niveles de existencias
668 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    2.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 48
  • Diámetro exterior
    63.0 mm
Arandela para prensaestopas PG 11 Neopreno Negro

10380970

Rango de precios
0,0675 € - 0,064 €

Niveles de existencias
44915 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.9 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 11
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
Precinto para prensaestopas PG 29 Neopreno Negro

10381014

Rango de precios
0,0836 € - 0,0795 €

Niveles de existencias
177274 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    2.2 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 29
  • Diámetro exterior
    40.5 mm
Precinto para prensaestopas M12 x 1.5 Neopreno Negro

10381052

Rango de precios
0,0599 € - 0,0568 €

Niveles de existencias
11180 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.3 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
Precinto para prensaestopas M32 x 1.5 Neopreno Negro

10381090

Rango de precios
0,0836 € - 0,0795 €

Niveles de existencias
9490 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.8 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M32 x 1.5
  • Diámetro exterior
    42.0 mm
Precinto para prensaestopas 3/8" NPT Neopreno Negro

10381137

Rango de precios
0,0428 € - 0,0407 €

Niveles de existencias
38394 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.1 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    3/8" NPT
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
Arandela para prensaestopas PG 7 Neopreno Negro

10381175

Rango de precios
0,0337 € - 0,0317 €

Niveles de existencias
8109 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    2.3 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 7
  • Código de material
    3926909790
Precinto para prensaestopas PG 16 Neopreno Negro

10381212

Rango de precios
0,0572 € - 0,0543 €

Niveles de existencias
408 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 16
  • Código de material
    3926909790
Precinto para prensaestopas 3/4" NPT Neopreno Negro

10381151

Rango de precios
0,0597 € - 0,0568 €

Niveles de existencias
41240 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    3/4" NPT
  • Diámetro exterior
    33.0 mm
Precinto para prensaestopas PG 11 Neopreno Negro

10381199

Rango de precios
0,0432 € - 0,0407 €

Niveles de existencias
25904 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 11
  • Código de material
    3926909790
Precinto para prensaestopas PG 29 Neopreno Negro

10381236

Rango de precios
0,0844 € - 0,0793 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    4.0 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 29
  • Diámetro exterior
    41.0 mm
Arandela para prensaestopas M12 x 1.5 Neopreno Negro

10381274

Rango de precios
0,0597 € - 0,0568 €

Niveles de existencias
10034 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Código de material
    3926909790
Precinto para prensaestopas M32 x 1.5 Neopreno Negro

10381311

Rango de precios
0,0844 € - 0,0793 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M32 x 1.5
  • Código de material
    3926909790
Precinto para prensaestopas 1/2" NPT Neopreno Negro

10381359

Rango de precios
0,0572 € - 0,0543 €

Niveles de existencias
19813 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    4.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    1/2" NPT
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
Precinto para prensaestopas PG 36 Neopreno Negro

10381021

Rango de precios
0,1081 € - 0,1019 €

Niveles de existencias
7001 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    2.4 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 36
  • Diámetro exterior
    51.0 mm
Precinto para prensaestopas M16 x 1.5 Neopreno Negro

10381069

Rango de precios
0,0675 € - 0,064 €

Niveles de existencias
42000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.4 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Diámetro exterior
    19.5 mm
Precinto para prensaestopas M40 x 1.5 Neopreno Negro

10381106

Rango de precios
0,1081 € - 0,1019 €

Niveles de existencias
1180 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.7 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M40
  • Diámetro exterior
    53.0 mm
Precinto para prensaestopas 1/2" NPT Neopreno Negro

10381144

Rango de precios
0,057 € - 0,0541 €

Niveles de existencias
75396 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.1 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    1/2" NPT
  • Diámetro exterior
    27.0 mm