Menu Search

Arandelas para prensaestopas

En stock

Las arandelas para prensaestopas son adecuadas para usarse con la gama de Essentra de prensaestopas y tuercas. Están hechas de neopreno, son rápidas y fáciles de colocar y actúan como sellado.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
42 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro exterior Compra
0,0465 € - 0,0488 € 5504 En stock
PG 9
19.0 mm
0,0568 € - 0,0599 € 14315 En stock
PG 21
33.5 mm
0,1369 € - 0,1442 € 698 En stock
PG 48
69.0 mm
0,0568 € - 0,0599 € 5248 En stock
M25 x 1.5
29.0 mm
10381120 0,1699 € - 0,1802 € 1940 En stock
M63 x 1.5
70.0 mm
0,064 € - 0,0675 € 49065 En stock
PG 11
22.5 mm
0,0543 € - 0,0572 € 43365 En stock
PG 13.5
10381052 0,0568 € - 0,0599 € 17330 En stock
M12 X 1.5
16.0 mm
0,0795 € - 0,0836 € 23190 En stock
M32 x 1.5
36.0 mm
0,0407 € - 0,0428 € 38394 En stock
3/8" NPT
24.0 mm
0,0795 € - 0,0836 € 4023 En stock
1" NPT
47.0 mm
0,0795 € - 0,0836 € 177324 En stock
PG 29
43.5 mm
0,1019 € - 0,1081 € 3040 En stock
PG 36
0,0317 € - 0,0337 € 8309 En stock
PG 7
0,0543 € - 0,0572 € 408 En stock
PG 16
0,1143 € - 0,1194 € 3528 En stock
PG 42
0,0543 € - 0,0572 € 6172 En stock
M20 x 1.5 mm
0,1143 € - 0,1194 € 1657 En stock
M50 x 1.5
0,0407 € - 0,0432 € 15122 En stock
M16 x 1.5
0,0916 € - 0,0957 € 658 En stock
M40 x 1.5
46.0 mm
  • de 3
Precinto para prensaestopas PG 9 Neopreno Negro

10380963

Rango de precios
0,0488 € - 0,0465 €

Niveles de existencias
5504 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 9
  • Diámetro exterior
    19.0 mm
Precinto para prensaestopas PG 21 Neopreno Negro

10381007

Rango de precios
0,0599 € - 0,0568 €

Niveles de existencias
14315 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 21
  • Diámetro exterior
    33.5 mm
Precinto para prensaestopas PG 48 Neopreno Negro

10381045

Rango de precios
0,1442 € - 0,1369 €

Niveles de existencias
698 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    2.0 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 48
  • Diámetro exterior
    69.0 mm
Arandela para prensaestopas M25 x 1.5 Neopreno Negro

10381083

Rango de precios
0,0599 € - 0,0568 €

Niveles de existencias
5248 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M25 x 1.5
  • Diámetro exterior
    29.0 mm
Precinto para prensaestopas M63 x 1.5 Neopreno Negro

10381120

Rango de precios
0,1802 € - 0,1699 €

Niveles de existencias
1940 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    2.0 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M63 x 1.5
  • Diámetro exterior
    70.0 mm
Arandela para prensaestopas PG 11 Neopreno Negro

10380970

Rango de precios
0,0675 € - 0,064 €

Niveles de existencias
49065 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 11
  • Diámetro exterior
    22.5 mm
Precinto para prensaestopas PG 13.5 Neopreno Negro

10381205

Rango de precios
0,0572 € - 0,0543 €

Niveles de existencias
43365 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 13.5
  • Código de material
    3926909790
Precinto para prensaestopas M12 x 1.5 Neopreno Negro

10381052

Rango de precios
0,0599 € - 0,0568 €

Niveles de existencias
17330 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M12 X 1.5
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
Precinto para prensaestopas M32 x 1.5 Neopreno Negro

10381090

Rango de precios
0,0836 € - 0,0795 €

Niveles de existencias
23190 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M32 x 1.5
  • Diámetro exterior
    36.0 mm
Precinto para prensaestopas 3/8" NPT Neopreno Negro

10381137

Rango de precios
0,0428 € - 0,0407 €

Niveles de existencias
38394 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.1 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    3/8" NPT
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
Precinto para prensaestopas 1" NPT Neopreno Negro

10381168

Rango de precios
0,0836 € - 0,0795 €

Niveles de existencias
4023 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    2.0 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    1" NPT
  • Diámetro exterior
    47.0 mm
Precinto para prensaestopas PG 29 Neopreno Negro

10381014

Rango de precios
0,0836 € - 0,0795 €

Niveles de existencias
177324 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 29
  • Diámetro exterior
    43.5 mm
Precinto para prensaestopas PG 36 Neopreno Negro

10381243

Rango de precios
0,1081 € - 0,1019 €

Niveles de existencias
3040 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 36
  • Código de material
    3926909790
Arandela para prensaestopas PG 7 Neopreno Negro

10381175

Rango de precios
0,0337 € - 0,0317 €

Niveles de existencias
8309 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    2.3 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 7
  • Código de material
    3926909790
Precinto para prensaestopas PG 16 Neopreno Negro

10381212

Rango de precios
0,0572 € - 0,0543 €

Niveles de existencias
408 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 16
  • Código de material
    3926909790
Precinto para prensaestopas PG 42 Neopreno Negro

10381250

Rango de precios
0,1194 € - 0,1143 €

Niveles de existencias
3528 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    PG 42
  • Código de material
    3926909790
Precinto para prensaestopas M20 x 1.5 mm Neopreno Negro

10381298

Rango de precios
0,0572 € - 0,0543 €

Niveles de existencias
6172 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M20 x 1.5 mm
  • Código de material
    4016930090
Precinto para prensaestopas M50 x 1.5 Neopreno Negro

10381335

Rango de precios
0,1194 € - 0,1143 €

Niveles de existencias
1657 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M50 x 1.5
  • Código de material
    3926909790
Precinto para prensaestopas M16 x 1.5 Neopreno Negro

10381281

Rango de precios
0,0432 € - 0,0407 €

Niveles de existencias
15122 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    1.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Código de material
    4016930090
Precinto para prensaestopas M40 x 1.5 Neopreno Negro

10381328

Rango de precios
0,0957 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
658 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Grosor
    4.5 mm
  • Material completo
    Neopreno
  • Medida de la rosca
    M40 x 1.5
  • Diámetro exterior
    46.0 mm