Menu Search

Arandelas de retención

En stock

Las arandelas de retención se utilizan principalmente para mantener los tornillos y pernos en su sitio durante el montaje y tener un diseño que agarre la parte exterior del vástago del tornillo o perno. Ofrecen aislamiento, amortiguación y espaciado. Ayudan a aislar los sistemas de fijación de la humedad y la electricidad.

Esta gama de arandelas incluye opciones con dientes internos y externos con un diseño ahusado. La arandela se desliza fácilmente en el tornillo (o perno) y queda retenida en el tornillo una vez montados. La arandela se conforma en frío y entra por completo en el paso del tornillo para garantizar el sellado.

Estas arandelas permiten el montaje previo del tornillo (o perno) antes de fijarlo con una tuerca. Son ideales cuando se requiere el montaje previo del tornillo y la arandela. También ayudan a reducir el tiempo y el coste de montaje.

La gama incluye opciones de materiales con resistencia química y a la corrosión y abrasión.

  • Materiales: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) y polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Color: Natural


Código De La Serie: SR1945

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
140 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Diámetro interior Diámetro exterior Tamaños de tornillos compatibles (todos) Grosor Compra
0,0272 € - 0,0286 € 85000 En stock
Nylon 6/6
6.0 mm
1.0 mm
0,1259 € - 0,1326 € 2783 En stock
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0505 € - 0,0532 € 16310 En stock
PEAD
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,2867 € - 0,3022 € 507 En stock
PEAD
13.6 mm
32.0 mm
3.0 mm
10070833 0,0744 € - 0,0783 € 874 En stock
PEAD
8.2 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0504 € - 0,0531 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEAD
12.0 mm
1.6 mm
0,0277 € - 0,0291 € 52056 En stock
PEAD
9.0 mm
0.8 mm
0,0294 € - 0,0311 € 253602 En stock
PEAD
9.5 mm
1.0 mm
0,022 € - 0,0232 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEAD
8.0 mm
0.5 mm
0,0292 € - 0,0308 € 16246 En stock
PA
11.5 mm
1.4 mm
0,0419 € - 0,0441 € 137734 En stock
PEAD
12.0 mm
1.0 mm
0,0305 € - 0,0321 € 75949 En stock
LDPE - PIR
5.5 mm
2.1 mm
0,0759 € - 0,08 € 86634 En stock
LDPE - PIR
13.0 mm
2.7 mm
0,1132 € - 0,119 € 23996 En stock
PVC
18.0 mm
2.0 mm
0,0266 € - 0,028 € 85039 En stock
LDPE - PIR
7.0 mm
1.4 mm
0,0759 € - 0,08 € 27064 En stock
LDPE - PIR
17.0 mm
2.0 mm
0,1095 € - 0,1151 € 2532 En stock
PVC
18.2 mm
2.0 mm
0,0334 € - 0,0351 € 16319 En stock
LDPE - PIR
9.0 mm
1.1 mm
0,035 € - 0,0369 € 500 En stock
LDPE - PIR
5.0 mm
1.5 mm
0,0399 € - 0,0419 € Solicite el plazo de entrega aquí
LDPE - PIR
10.0 mm
2.7 mm
  • de 7
Arandela de retención 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10060063

Rango de precios
0,0286 € - 0,0272 €

Niveles de existencias
85000 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Natural
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela de retención 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10041819

Rango de precios
0,1326 € - 0,1259 €

Niveles de existencias
2783 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Natural
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
  • Diámetro interior
    13.0 mm
Arandela de retención 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm PEAD

10070772

Rango de precios
0,0532 € - 0,0505 €

Niveles de existencias
16310 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Diámetro interior
    6.4 mm
Arandela de retención 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm PEAD

10070796

Rango de precios
0,3022 € - 0,2867 €

Niveles de existencias
507 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Diámetro exterior
    32.0 mm
  • Diámetro interior
    13.6 mm
Arandela de retención 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm PEAD

10070833

Rango de precios
0,0783 € - 0,0744 €

Niveles de existencias
874 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
Arandela de retención 12.0 mm 1.6 mm PEAD

10070857

Rango de precios
0,0531 € - 0,0504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
Arandela de retención 9.0 mm 0.8 mm PEAD

10280904

Rango de precios
0,0291 € - 0,0277 €

Niveles de existencias
52056 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
Arandela de retención 9.5 mm 1.0 mm PEAD

10070840

Rango de precios
0,0311 € - 0,0294 €

Niveles de existencias
253602 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela de retención 8.0 mm 0.5 mm PEAD

10280898

Rango de precios
0,0232 € - 0,022 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
Arandela de retención 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

10041734

Rango de precios
0,0308 € - 0,0292 €

Niveles de existencias
16246 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Natural
  • Diámetro exterior
    11.5 mm
  • Grosor
    1.4 mm
Arandela de retención 12.0 mm 1.0 mm PEAD

10070765

Rango de precios
0,0441 € - 0,0419 €

Niveles de existencias
137734 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Natural
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela de retención 3.2 mm 5.5 mm 2.1 mm LDPE - PIR

10116791

Rango de precios
0,0321 € - 0,0305 €

Niveles de existencias
75949 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    5.5 mm
  • Grosor
    2.1 mm
Arandela de retención 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116838

Rango de precios
0,08 € - 0,0759 €

Niveles de existencias
86634 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Grosor
    2.7 mm
Arandela plana 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

10117408

Rango de precios
0,119 € - 0,1132 €

Niveles de existencias
23996 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
Arandela de retención 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

10116739

Rango de precios
0,028 € - 0,0266 €

Niveles de existencias
85039 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Rojo
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    1.4 mm
Arandela de retención 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm LDPE - PIR

10116777

Rango de precios
0,08 € - 0,0759 €

Niveles de existencias
27064 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Rojo
  • Diámetro exterior
    17.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
Arandela de retención 6.4 mm 18.2 mm 2.0 mm PVC

10117309

Rango de precios
0,1151 € - 0,1095 €

Niveles de existencias
2532 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    PVC
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    18.2 mm
  • Grosor
    2.0 mm
Arandela de retención 4.3 mm 9.0 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116746

Rango de precios
0,0351 € - 0,0334 €

Niveles de existencias
16319 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Rojo
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    1.1 mm
Arandela de retención 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116784

Rango de precios
0,0369 € - 0,035 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
Arandela de retención 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116821

Rango de precios
0,0419 € - 0,0399 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    2.7 mm