Menu Search

Arandela plana 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

Arandela de retención antipérdidas de PVC negro: 8,4 mm, 40,0 mm y un grosor de 3,0 mm. Compatible con tamaños de tornillos M3.
Referencia de Essentra:

10117408

Número de pieza del fabricante:

033040011407

20996 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,119 €
2500 + 0,1132 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

59,50 €

500 x 0,119 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro interior 4.3 mm
Diámetro exterior 18.0 mm
Grosor 2.0 mm
Material PVC
Material completo Nylon 6/6
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros