Menu Search

Arandelas de hombro

En stock

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Las arandelas de hombro están diseñadas para proporcionar aislamiento eléctrico y térmico en montajes donde sea un requisito imprescindible.
  • Son autolubricantes y resistentes a la corrosión y la abrasión.
  • Se recomienda evitar el uso de arandelas de hombro en entornos húmedos.
Material: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Color: Natural, Negro Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
357 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de la brida Diámetro exterior mínimo Color Material Diámetro interior Diámetro máximo exterior Compra
0,0304 € - 0,0376 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
4.0 mm
Natural
Nylon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
0,0404 € - 0,0499 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
6.3 mm
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
12.7 mm
0,0283 € - 0,0349 € 4000 En stock
0.8 mm
3 mm
Natural
Nylon 6/6
2.3 mm
4.7 mm
0,1605 € - 0,1691 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
10.0 mm
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
14.2 mm
0,0492 € - 0,0608 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
3.4 mm
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
5.5 mm
0,0427 € - 0,0527 € 8252 En stock
1.6 mm
9.6 mm
Natural
Nylon 6/6
4.9 mm
16.3 mm
10187821 0,0404 € - 0,0499 € 38355 En stock
1.6 mm
8.3 mm
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
16.0 mm
0,0359 € - 0,0443 € 67900 En stock
2.0 mm
8.0 mm
Natural
Nylon 6/6
6.1 mm
12.2 mm
0,2154 € - 0,2268 € 835 En stock
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
10161111 0,2738 € - 0,2882 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
3.4 mm
Negro
40% Glass Filled PPS
2.9 mm
5.5 mm
0,1403 € - 0,1476 € 398 En stock
1.0 mm
3.5 mm
Negro
25% Glass Filled Nylon 6
3.0 mm
5.5 mm
0,2515 € - 0,2648 € 716 En stock
2.0 mm
6.3 mm
Negro
25% Glass Filled Nylon 6
3.5 mm
9.0 mm
0,2294 € - 0,2416 € 400 En stock
5.0 mm
9.7 mm
Negro
25% Glass Filled Nylon 6
4.5 mm
15.7 mm
0,4169 € - 0,439 € 18988 En stock
4.5 mm
6.5 mm
Negro
25% Glass Filled Nylon 6
6.5 mm
25.0 mm
0,2863 € - 0,3014 € 2589 En stock
1.2 mm
3.0 mm
Natural
Nylon 6/6
2.3 mm
4.6 mm
0,182 € - 0,1916 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
3.7 mm
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,182 € - 0,1916 € 750 En stock
1.2 mm
3.6 mm
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
0,2863 € - 0,3014 € 974 En stock
1.2 mm
3.0 mm
Natural
Nylon 6/6
2.3 mm
4.6 mm
0,0425 € - 0,0447 € 40 En stock
1.0 mm
3.8 mm
Negro
25% Glass Filled Nylon 6
2.6 mm
8.0 mm
0,2849 € - 0,30 € 2300 En stock
1.6 mm
9.1 mm
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
  • de 18
Arandela de hombro 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm Nylon 6/6

10184042

Rango de precios
0,0376 € - 0,0304 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    4.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    6.2 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Altura de la brida
    1.0 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 4.2 mm Nylon 6/6 Natural

10187791

Rango de precios
0,0499 € - 0,0404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    6.3 mm
  • Diámetro máximo exterior
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Altura de la brida
    3.2 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 0.089 in 0.119 in 0.187 in Nylon 6/6

10334164

Rango de precios
0,0349 € - 0,0283 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    0.4 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    4.7 mm
  • Diámetro exterior de la base
    3 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    3 mm
  • Diámetro máximo exterior
    4.7 mm
Arandela de hombro 8.1 mm 10.0 mm 14.2 mm Nylon 6/6

10184080

Rango de precios
0,1691 € - 0,1605 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    10.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    14.2 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Altura de la brida
    2.5 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 0.115 in 0.135 in 0.218 in Nylon 6/6

10632888

Rango de precios
0,0608 € - 0,0492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    0.8 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    5.5 mm
  • Diámetro exterior de la base
    3.4 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    3.4 mm
  • Diámetro máximo exterior
    5.5 mm
Arandela de hombro 4.9 mm Nylon 6/6 Natural

10187807

Rango de precios
0,0527 € - 0,0427 €

Niveles de existencias
8252 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    9.6 mm
  • Diámetro máximo exterior
    16.3 mm
  • Diámetro interior
    4.9 mm
  • Altura de la brida
    1.6 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 6.6 mm 8.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10187821

Rango de precios
0,0499 € - 0,0404 €

Niveles de existencias
38355 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    8.3 mm
  • Diámetro máximo exterior
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    6.6 mm
  • Altura de la brida
    1.6 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 6.1 mm 8.0 mm 12.2 mm Nylon 6/6

10184073

Rango de precios
0,0443 € - 0,0359 €

Niveles de existencias
67900 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    8.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    12.2 mm
  • Diámetro interior
    6.1 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016435

Rango de precios
0,2268 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
835 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    5.2 mm
  • Diámetro máximo exterior
    8.7 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Altura de la brida
    1.6 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 2.9 mm 3.4 mm 5.5 mm 40% Glass Filled PPS

10161111

Rango de precios
0,2882 € - 0,2738 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    3.4 mm
  • Diámetro máximo exterior
    5.5 mm
  • Diámetro interior
    2.9 mm
  • Altura de la brida
    1.0 mm
  • Color
    Negro
Arandela de hombro 3.0 mm 3.5 mm 5.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160954

Rango de precios
0,1476 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
398 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    3.5 mm
  • Diámetro máximo exterior
    5.5 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Altura de la brida
    1.0 mm
  • Color
    Negro
Arandela de hombro 3.5 mm 6.3 mm 9.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161005

Rango de precios
0,2648 € - 0,2515 €

Niveles de existencias
716 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    6.3 mm
  • Diámetro máximo exterior
    9.0 mm
  • Diámetro interior
    3.5 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Color
    Negro
Arandela de hombro 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161043

Rango de precios
0,2416 € - 0,2294 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    9.7 mm
  • Diámetro máximo exterior
    15.7 mm
  • Diámetro interior
    4.5 mm
  • Altura de la brida
    5.0 mm
  • Color
    Negro
Arandela de hombro 6.5 mm 6.5 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161081

Rango de precios
0,439 € - 0,4169 €

Niveles de existencias
18988 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    8.5 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    25.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    13.0 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    6.5 mm
  • Diámetro máximo exterior
    25.0 mm
Arandela de hombro 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016183

Rango de precios
0,3014 € - 0,2863 €

Niveles de existencias
2589 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    3.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    4.6 mm
  • Diámetro interior
    2.3 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016220

Rango de precios
0,1916 € - 0,182 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    3.7 mm
  • Diámetro máximo exterior
    6.0 mm
  • Diámetro interior
    2.9 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 2.9 mm 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6

10016268

Rango de precios
0,1916 € - 0,182 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    3.6 mm
  • Diámetro máximo exterior
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    2.9 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016176

Rango de precios
0,3014 € - 0,2863 €

Niveles de existencias
974 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    3.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    4.6 mm
  • Diámetro interior
    2.3 mm
  • Altura de la brida
    1.2 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 2.6 mm 3.8 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160961

Rango de precios
0,0447 € - 0,0425 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    3.8 mm
  • Diámetro máximo exterior
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Altura de la brida
    1.0 mm
  • Color
    Negro
Arandela de hombro 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10016558

Rango de precios
0,30 € - 0,2849 €

Niveles de existencias
2300 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    9.1 mm
  • Diámetro máximo exterior
    15.7 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Altura de la brida
    1.6 mm
  • Color
    Natural