Menu Search

Arandelas de acabado

En stock

Las arandelas de acabado protegen armarios y otras aplicaciones de arañazos y otros daños que puedan ocurrir. También sirven para cubrir orificios desalineados para que el aspecto acabado del montaje sea limpio y ordenado.

Su acabado de alta calidad se combina con las buenas propiedades de aislamiento térmico y eléctrico. Estas arandelas son versátiles y también se pueden utilizar como puntillas, topes, patas y espaciadores.

  • Material: nylon 6/6
  • Colores: negro, natural y blanco
  • Clasificación ignífuga UL94 V2


Código De La Serie: SR1946

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
64 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro interior Diámetro exterior Tamaños de rosca compatibles (todos) Tipo Tipo de arandela Tipo de tornillo Compra
0,1779 € - 0,1872 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
6.4 mm
22.0 mm
3
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,0837 € - 0,0882 € 125000 En stock
Negro
5.3 mm
12.7 mm
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,1445 € - 0,1521 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
8.4 mm
20.0 mm
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,12 € - 0,1264 € 27048 En stock
Negro
6.4 mm
12.7 mm
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,164 € - 0,1726 € 5714 En stock
Negro
8.4 mm
20.0 mm
1
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,0742 € - 0,0782 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
4.3 mm
10.5 mm
1
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,12 € - 0,1264 € 52145 En stock
Negro
6.4 mm
15.0 mm
1
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,0627 € - 0,0661 € 9991 En stock
Negro
3.2 mm
6.5 mm
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0742 € - 0,0782 € 1300 En stock
Negro
3.2 mm
14.0 mm
4
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,1556 € - 0,1638 € 26535 En stock
Negro
6.4 mm
22.0 mm
4
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0742 € - 0,0782 € 103600 En stock
Negro
4.3 mm
10.5 mm
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,1257 € - 0,1324 € 53000 En stock
Negro
4.3 mm
16.0 mm
4
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,1372 € - 0,1443 € 41833 En stock
Negro
5.3 mm
18.0 mm
4
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0994 € - 0,1045 € 40480 En stock
Negro
4.3 mm
16.0 mm
3
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,0747 € - 0,0784 € 5580 En stock
Negro
3.2 mm
14.0 mm
3
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,0888 € - 0,1096 € 8496 En stock
Natural
6.6 mm
17.3 mm
1/4"
6
Arandela estándar
Tornillo aplanado
0,0762 € - 0,0941 € 494 En stock
Natural
4.3 mm
13 mm
#8
6
Arandela estándar
Tornillo aplanado
0,0833 € - 0,1028 € 796 En stock
Natural
5 mm
14.6 mm
#10
6
Arandela estándar
Tornillo aplanado
0,164 € - 0,1726 € 51032 En stock
Blanco
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,0837 € - 0,0882 € 62000 En stock
Blanco
5.3 mm
12.7 mm
M5
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
  • de 4
Arandela de acabado 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Negro

10049037

Rango de precios
0,1872 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
Arandela de acabado 5.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Negro

10048917

Rango de precios
0,0882 € - 0,0837 €

Niveles de existencias
125000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
Arandela de acabado 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Negro

10048955

Rango de precios
0,1521 € - 0,1445 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
Arandela de acabado 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Negro

10049198

Rango de precios
0,1264 € - 0,12 €

Niveles de existencias
27048 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
Arandela de acabado 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Negro

10048818

Rango de precios
0,1726 € - 0,164 €

Niveles de existencias
5714 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
Arandela de acabado 4.3 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Negro

10048757

Rango de precios
0,0782 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Diámetro exterior
    10.5 mm
Arandela de acabado 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Negro

10048795

Rango de precios
0,1264 € - 0,12 €

Niveles de existencias
52145 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
Arandela de acabado 3.2 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Negro

10049136

Rango de precios
0,0661 € - 0,0627 €

Niveles de existencias
9991 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Diámetro exterior
    6.5 mm
Arandela de acabado 3.2 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Negro

10049051

Rango de precios
0,0782 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
Arandela de acabado 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Negro

10049112

Rango de precios
0,1638 € - 0,1556 €

Niveles de existencias
26535 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
Arandela de acabado 4.3 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Negro

10048894

Rango de precios
0,0782 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
103600 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Diámetro exterior
    10.5 mm
Arandela de acabado 4.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Negro

10049075

Rango de precios
0,1324 € - 0,1257 €

Niveles de existencias
53000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
Arandela de acabado 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Negro

10049099

Rango de precios
0,1443 € - 0,1372 €

Niveles de existencias
41833 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
Arandela de acabado 4.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Negro

10048993

Rango de precios
0,1045 € - 0,0994 €

Niveles de existencias
40480 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
Arandela de acabado 3.2 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Negro

10048979

Rango de precios
0,0784 € - 0,0747 €

Niveles de existencias
5580 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
Arandela de acabado 0.260 in 0.683 in 4.6 mm Nylon 6/6 Natural

10333525

Rango de precios
0,1096 € - 0,0888 €

Niveles de existencias
8496 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela estándar
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1/4"
Arandela de acabado 0.171 in 0.510 in 2.9 mm Nylon 6/6 Natural

10333501

Rango de precios
0,0941 € - 0,0762 €

Niveles de existencias
494 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela estándar
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8
Arandela de acabado 0.196 in 0.575 in 3.9 mm Nylon 6/6 Natural

10333518

Rango de precios
0,1028 € - 0,0833 €

Niveles de existencias
796 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela estándar
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #10
Arandela de acabado 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Blanco

10048801

Rango de precios
0,1726 € - 0,164 €

Niveles de existencias
51032 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M8
Arandela de acabado 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Blanco

10048900

Rango de precios
0,0882 € - 0,0837 €

Niveles de existencias
62000 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5