Menu Search

Arandelas de acabado

En stock

Las arandelas de acabado protegen armarios y otras aplicaciones de arañazos y otros daños que puedan ocurrir. También sirven para cubrir orificios desalineados para que el aspecto acabado del montaje sea limpio y ordenado.

Su acabado de alta calidad se combina con las buenas propiedades de aislamiento térmico y eléctrico. Estas arandelas son versátiles y también se pueden utilizar como puntillas, topes, patas y espaciadores.

  • Material: nylon 6/6
  • Colores: negro, natural y blanco
  • Clasificación ignífuga UL94 V2


Código De La Serie: SR1946

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
64 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro interior Diámetro exterior Tamaños de rosca compatibles (todos) Tipo Tipo de arandela Tipo de tornillo Compra
0,0723 € - 0,0761 € 427 En stock
Blanco
3.2 mm
14.0 mm
M3
4
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0968 € - 0,1018 € 8535 En stock
Blanco
4.3 mm
16.0 mm
M4
3
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,1336 € - 0,1405 € 692 En stock
Blanco
5.3 mm
18.0 mm
M5
4
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0815 € - 0,0859 € 62000 En stock
Blanco
5.3 mm
12.7 mm
M5
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0727 € - 0,0764 € 9451 En stock
Blanco
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,0815 € - 0,0859 € 65848 En stock
Blanco
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0815 € - 0,0859 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,0723 € - 0,0761 € 80498 En stock
Blanco
4.3 mm
10.5 mm
M4
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,1515 € - 0,1595 € 1494 En stock
Blanco
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,1407 € - 0,1481 € 471976 En stock
Negro
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0723 € - 0,0761 € 39613 En stock
Blanco
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0611 € - 0,0643 € 20416 En stock
Blanco
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,1407 € - 0,1481 € 2284 En stock
Blanco
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Arandela antipérdidas
Tornillo de cabeza
0,1597 € - 0,1681 € 51032 En stock
Blanco
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,1336 € - 0,1405 € 108 En stock
Blanco
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,0611 € - 0,0643 € 68231 En stock
Blanco
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,1224 € - 0,1289 € 322 En stock
Blanco
4.3 mm
16.0 mm
M4
4
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0815 € - 0,0859 € 18869 En stock
Negro
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,1168 € - 0,1231 € 95500 En stock
Negro
6.4 mm
15.0 mm
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0624 € - 0,0656 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
5.3 mm
18.0 mm
3
Arandela estándar
Tornillo aplanado
  • de 4
Arandela de acabado 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Nylon Blanco

10049044

Rango de precios
0,0761 € - 0,0723 €

Niveles de existencias
427 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Arandela de acabado 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Blanco

10048986

Rango de precios
0,1018 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
8535 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Arandela de acabado 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Nylon Blanco

10049082

Rango de precios
0,1405 € - 0,1336 €

Niveles de existencias
692 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Arandela de acabado 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Blanco

10048900

Rango de precios
0,0859 € - 0,0815 €

Niveles de existencias
62000 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Arandela de acabado 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm Nylon Blanco

10048962

Rango de precios
0,0764 € - 0,0727 €

Niveles de existencias
9451 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Arandela de acabado 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Blanco

10049167

Rango de precios
0,0859 € - 0,0815 €

Niveles de existencias
65848 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Arandela de acabado 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Blanco

10048764

Rango de precios
0,0859 € - 0,0815 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Arandela de acabado 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Blanco

10048887

Rango de precios
0,0761 € - 0,0723 €

Niveles de existencias
80498 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Arandela de acabado 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nylon Blanco

10049105

Rango de precios
0,1595 € - 0,1515 €

Niveles de existencias
1494 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Arandela de acabado 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Negro

10049211

Rango de precios
0,1481 € - 0,1407 €

Niveles de existencias
471976 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M8
Arandela de acabado 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Blanco

10049143

Rango de precios
0,0761 € - 0,0723 €

Niveles de existencias
39613 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Arandela de acabado 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Blanco

10048863

Rango de precios
0,0643 € - 0,0611 €

Niveles de existencias
20416 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Arandela de acabado 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Blanco

10048948

Rango de precios
0,1481 € - 0,1407 €

Niveles de existencias
2284 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de cabeza
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M8
Arandela de acabado 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Blanco

10048801

Rango de precios
0,1681 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
51032 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M8
Arandela de acabado 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Nylon Blanco

10049006

Rango de precios
0,1405 € - 0,1336 €

Niveles de existencias
108 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Arandela de acabado 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Nylon Blanco

10049129

Rango de precios
0,0643 € - 0,0611 €

Niveles de existencias
68231 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Arandela de acabado 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Blanco

10049068

Rango de precios
0,1289 € - 0,1224 €

Niveles de existencias
322 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Arandela de acabado 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Negro

10049174

Rango de precios
0,0859 € - 0,0815 €

Niveles de existencias
18869 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Arandela de acabado 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Negro

10048931

Rango de precios
0,1231 € - 0,1168 €

Niveles de existencias
95500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
Arandela de acabado 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Negro

10071809

Rango de precios
0,0656 € - 0,0624 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela estándar
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Diámetro exterior
    18.0 mm