Las arandelas de acabado protegen armarios y otras aplicaciones de arañazos y otros daños que puedan ocurrir. También sirven para cubrir orificios desalineados para que el aspecto acabado del montaje sea limpio y ordenado.
Su acabado de alta calidad se combina con las buenas propiedades de aislamiento térmico y eléctrico. Estas arandelas son versátiles y también se pueden utilizar como puntillas, topes, patas y espaciadores.
Código De La Serie: SR1946
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Diámetro interior | Diámetro exterior | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Tipo | Tipo de arandela | Tipo de tornillo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0723 € - 0,0761 € | 427 En stock |
Blanco
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
4
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo plano
|
||
| 0,0968 € - 0,1018 € | 7535 En stock |
Blanco
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
3
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo aplanado
|
||
| 0,1336 € - 0,1405 € | 692 En stock |
Blanco
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
4
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo plano
|
||
| 0,0815 € - 0,0859 € | 1000 En stock |
Blanco
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
2
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo plano
|
||
| 0,0727 € - 0,0764 € | 9451 En stock |
Blanco
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
3
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo aplanado
|
||
| 0,0815 € - 0,0859 € | 65848 En stock |
Blanco
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo plano
|
||
| 0,0815 € - 0,0859 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Blanco
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
1
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo aplanado
|
||
| 0,0723 € - 0,0761 € | 80498 En stock |
Blanco
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo plano
|
||
| 0,1515 € - 0,1595 € | 1494 En stock |
Blanco
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
4
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo plano
|
||
| 0,1407 € - 0,1481 € | 471976 En stock |
Negro
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo plano
|
||
| 0,0723 € - 0,0761 € | 39613 En stock |
Blanco
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo plano
|
||
| 0,0611 € - 0,0643 € | 20416 En stock |
Blanco
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
2
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo plano
|
||
| 0,1407 € - 0,1481 € | 2284 En stock |
Blanco
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
2
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo de cabeza
|
||
| 0,1597 € - 0,1681 € | 51032 En stock |
Blanco
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo aplanado
|
||
| 0,1336 € - 0,1405 € | 108 En stock |
Blanco
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo aplanado
|
||
| 0,0611 € - 0,0643 € | 68231 En stock |
Blanco
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M3
|
2
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo plano
|
||
| 0,1224 € - 0,1289 € | 322 En stock |
Blanco
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
4
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo plano
|
||
| 0,0815 € - 0,0859 € | 18869 En stock |
Negro
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo plano
|
||
| 0,1168 € - 0,1231 € | 65500 En stock |
Negro
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo plano
|
||
| 0,0624 € - 0,0656 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
Arandela estándar
|
Tornillo aplanado
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar