Las arandelas de acabado protegen armarios y otras aplicaciones de arañazos y otros daños que puedan ocurrir. También sirven para cubrir orificios desalineados para que el aspecto acabado del montaje sea limpio y ordenado.
Su acabado de alta calidad se combina con las buenas propiedades de aislamiento térmico y eléctrico. Estas arandelas son versátiles y también se pueden utilizar como puntillas, topes, patas y espaciadores.
Código De La Serie: SR1946
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Diámetro interior | Diámetro exterior | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Tipo | Tipo de arandela | Tipo de tornillo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1779 € - 0,1872 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo aplanado
|
||
| 0,0837 € - 0,0882 € | 125000 En stock |
Negro
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo plano
|
||
| 0,1445 € - 0,1521 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo plano
|
||
| 0,12 € - 0,1264 € | 27048 En stock |
Negro
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo plano
|
||
| 0,164 € - 0,1726 € | 5714 En stock |
Negro
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo aplanado
|
||
| 0,0742 € - 0,0782 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
1
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo aplanado
|
||
| 0,12 € - 0,1264 € | 52145 En stock |
Negro
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo aplanado
|
||
| 0,0627 € - 0,0661 € | 9491 En stock |
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo plano
|
||
| 0,0742 € - 0,0782 € | 1300 En stock |
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
4
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo plano
|
||
| 0,1556 € - 0,1638 € | 26535 En stock |
Negro
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
4
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo plano
|
||
| 0,0742 € - 0,0782 € | 103600 En stock |
Negro
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
2
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo plano
|
||
| 0,1257 € - 0,1324 € | 53000 En stock |
Negro
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo plano
|
||
| 0,1372 € - 0,1443 € | 41833 En stock |
Negro
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo plano
|
||
| 0,0994 € - 0,1045 € | 40480 En stock |
Negro
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
3
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo aplanado
|
||
| 0,0747 € - 0,0784 € | 5580 En stock |
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
3
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo aplanado
|
||
| 0,0888 € - 0,1096 € | 8496 En stock |
Natural
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.683 in
17.3 mm
|
1/4"
|
6
|
Arandela estándar
|
Tornillo aplanado
|
||
| 0,0762 € - 0,0941 € | 494 En stock |
Natural
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.510 in
13 mm
|
#8
|
6
|
Arandela estándar
|
Tornillo aplanado
|
||
| 0,0833 € - 0,1028 € | 796 En stock |
Natural
|
0.196 in
5 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
#10
|
6
|
Arandela estándar
|
Tornillo aplanado
|
||
| 0,164 € - 0,1726 € | 51032 En stock |
Blanco
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo aplanado
|
||
| 0,0837 € - 0,0882 € | 62000 En stock |
Blanco
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
2
|
Arandela antipérdidas
|
Tornillo plano
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar