Menu Search

Arandelas curvadas - Nylon

En stock

Las arandelas curvadas están diseñadas para su uso durante el montaje de estructuras tubulares. La arandela puede acomodar tubos redondos y los fija en la posición requerida, limitando el exceso de movimiento y vibración. La arandela se utiliza en el montaje de muebles y en las industrias de la construcción para soportar el montaje de los tubos durante la instalación y la aplicación y no dañar las superficies pintadas.

  • Material: nylon
  • Color: negro y natural


Código De La Serie: SR1943

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
36 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura Diámetro interior Diámetro exterior Tamaño del tubo compatible Tamaños de rosca compatibles (todos) Altura general Compra
0,4003 € - 0,4218 € 98 En stock
9.0 mm
6.2 mm
22.0 mm
M6
9.0 mm
0,1461 € - 0,1539 € 402 En stock
5.5 mm
4.2 mm
13.0 mm
M4
5.5 mm
0,1623 € - 0,1709 € 23056 En stock
6.8 mm
5.0 mm
16.0 mm
M5
6.8 mm
0,3434 € - 0,3616 € 107 En stock
8.0 mm
6.2 mm
19.0 mm
M6
8.0 mm
0,4003 € - 0,4218 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0 mm
6.2 mm
22.0 mm
M6
9.0 mm
0,4574 € - 0,4811 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
8.3 mm
25.0 mm
M8
10.0 mm
0,5091 € - 0,536 € 434 En stock
11.0 mm
8.3 mm
28.0 mm
M8
11.0 mm
0,4003 € - 0,4218 € 10 En stock
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
0,4574 € - 0,4811 € 518 En stock
10.0 mm
6.2 mm
25.0 mm
M6
10.0 mm
0,1461 € - 0,1539 € 439 En stock
5.5 mm
4.2 mm
13.0 mm
M4
5.5 mm
1,664 € - 1,7522 € 1406 En stock
13.0 mm
6.6 mm
40.0 mm
M6
13.0 mm
1,664 € - 1,7522 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
10.4 mm
40.0 mm
M10
14.0 mm
0,3434 € - 0,3616 € 4500 En stock
8.0 mm
6.2 mm
19.0 mm
M6
8.0 mm
0,7135 € - 0,7512 € 4000 En stock
12.0 mm
8.3 mm
32.0 mm
M8
12.0 mm
0,1623 € - 0,1709 € 13662 En stock
6.8 mm
5.0 mm
16.0 mm
M5
6.8 mm
0,7135 € - 0,7512 € 659 En stock
12.0 mm
10.4 mm
32.0 mm
M10
12.0 mm
0,5091 € - 0,536 € 719 En stock
11.0 mm
6.2 mm
28.0 mm
M6
11.0 mm
0,1379 € - 0,1453 € 465 En stock
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
0,1461 € - 0,1539 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
0,3434 € - 0,3616 € 203 En stock
8.0 mm
5.2 mm
19.0 mm
M5
8.0 mm
  • de 2
Arandela para base 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Natural

10069349

Rango de precios
0,4218 € - 0,4003 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069202

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
402 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon Natural

10069240

Rango de precios
0,1709 € - 0,1623 €

Niveles de existencias
23056 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon Natural

10069295

Rango de precios
0,3616 € - 0,3434 €

Niveles de existencias
107 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Negro

10069356

Rango de precios
0,4218 € - 0,4003 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon Natural

10069431

Rango de precios
0,4811 € - 0,4574 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon Natural

10069479

Rango de precios
0,536 € - 0,5091 €

Niveles de existencias
434 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Negro

10069332

Rango de precios
0,4218 € - 0,4003 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon Natural

10069394

Rango de precios
0,4811 € - 0,4574 €

Niveles de existencias
518 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Negro

10069219

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
439 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Natural

10069622

Rango de precios
1,7522 € - 1,664 €

Niveles de existencias
1406 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Natural

10069677

Rango de precios
1,7522 € - 1,664 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon Negro

10069301

Rango de precios
0,3616 € - 0,3434 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon Natural

10069509

Rango de precios
0,7512 € - 0,7135 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon Negro

10069257

Rango de precios
0,1709 € - 0,1623 €

Niveles de existencias
13662 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon Natural

10069523

Rango de precios
0,7512 € - 0,7135 €

Niveles de existencias
659 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon Natural

10069455

Rango de precios
0,536 € - 0,5091 €

Niveles de existencias
719 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Natural

10069189

Rango de precios
0,1453 € - 0,1379 €

Niveles de existencias
465 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Negro

10069233

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon Negro

10069288

Rango de precios
0,3616 € - 0,3434 €

Niveles de existencias
203 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm