Menu Search

Arandelas curvadas - Nylon

En stock

Las arandelas curvadas están diseñadas para su uso durante el montaje de estructuras tubulares. La arandela puede acomodar tubos redondos y los fija en la posición requerida, limitando el exceso de movimiento y vibración. La arandela se utiliza en el montaje de muebles y en las industrias de la construcción para soportar el montaje de los tubos durante la instalación y la aplicación y no dañar las superficies pintadas.

  • Material: nylon
  • Color: negro y natural


Código De La Serie: SR1943

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
36 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura Diámetro interior Diámetro exterior Tamaño del tubo compatible Tamaños de rosca compatibles (todos) Altura general Compra
0,1501 € - 0,158 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,1666 € - 0,1755 € 23056 En stock
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,1501 € - 0,158 € 1605 En stock
5.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,3526 € - 0,3713 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,4366 € - 0,4598 € 6517 En stock
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
0,4697 € - 0,4941 € 21500 En stock
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,5228 € - 0,5504 € 24 En stock
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,7328 € - 0,7715 € 22957 En stock
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
0,3526 € - 0,3713 € 11907 En stock
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,4111 € - 0,4332 € 98 En stock
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
0,1666 € - 0,1755 € 12162 En stock
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,3526 € - 0,3713 € 20900 En stock
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,3526 € - 0,3713 € 60 En stock
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,4111 € - 0,4332 € 10 En stock
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
0,7328 € - 0,7715 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
0,5228 € - 0,5504 € 719 En stock
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,7328 € - 0,7715 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
1,7089 € - 1,7995 € 1406 En stock
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
1,7089 € - 1,7995 € 250 En stock
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,4366 € - 0,4598 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
  • de 2
Arandela para base 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069202

Rango de precios
0,158 € - 0,1501 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    4.2 mm
Arandela para base 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069240

Rango de precios
0,1755 € - 0,1666 €

Niveles de existencias
23056 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    5.0 mm
Arandela para base 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069226

Rango de precios
0,158 € - 0,1501 €

Niveles de existencias
1605 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    5.2 mm
Arandela para base 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069271

Rango de precios
0,3713 € - 0,3526 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    5.2 mm
Arandela para base 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Negro

10069370

Rango de precios
0,4598 € - 0,4366 €

Niveles de existencias
6517 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069400

Rango de precios
0,4941 € - 0,4697 €

Niveles de existencias
21500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    6.2 mm
Arandela para base 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069462

Rango de precios
0,5504 € - 0,5228 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    6.2 mm
Arandela para base 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069516

Rango de precios
0,7715 € - 0,7328 €

Niveles de existencias
22957 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    8.3 mm
Arandela para base 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069295

Rango de precios
0,3713 € - 0,3526 €

Niveles de existencias
11907 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    6.2 mm
Arandela para base 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069349

Rango de precios
0,4332 € - 0,4111 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    6.2 mm
Arandela para base 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069257

Rango de precios
0,1755 € - 0,1666 €

Niveles de existencias
12162 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    5.0 mm
Arandela para base 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069301

Rango de precios
0,3713 € - 0,3526 €

Niveles de existencias
20900 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    6.2 mm
Arandela para base 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069288

Rango de precios
0,3713 € - 0,3526 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    5.2 mm
Arandela para base 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Negro

10069332

Rango de precios
0,4332 € - 0,4111 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069523

Rango de precios
0,7715 € - 0,7328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    10.4 mm
Arandela para base 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069455

Rango de precios
0,5504 € - 0,5228 €

Niveles de existencias
719 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    6.2 mm
Arandela para base 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069509

Rango de precios
0,7715 € - 0,7328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    8.3 mm
Arandela para base 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069622

Rango de precios
1,7995 € - 1,7089 €

Niveles de existencias
1406 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    6.6 mm
Arandela para base 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069677

Rango de precios
1,7995 € - 1,7089 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    10.4 mm
Arandela para base 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Natural

10069363

Rango de precios
0,4598 € - 0,4366 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm