Menu Search

Arandelas curvadas - Nylon

En stock

Las arandelas curvadas están diseñadas para su uso durante el montaje de estructuras tubulares. La arandela puede acomodar tubos redondos y los fija en la posición requerida, limitando el exceso de movimiento y vibración. La arandela se utiliza en el montaje de muebles y en las industrias de la construcción para soportar el montaje de los tubos durante la instalación y la aplicación y no dañar las superficies pintadas.

  • Material: nylon
  • Color: negro y natural


Código De La Serie: SR1943

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
36 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura Diámetro interior Diámetro exterior Tamaño del tubo compatible Tamaños de rosca compatibles (todos) Altura general Compra
0,1623 € - 0,1709 € 13162 En stock
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,1623 € - 0,1709 € 23056 En stock
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,3434 € - 0,3616 € 4 En stock
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,5091 € - 0,536 € 4434 En stock
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,4251 € - 0,4477 € 517 En stock
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
0,1461 € - 0,1539 € 439 En stock
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,3434 € - 0,3616 € 11300 En stock
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,1461 € - 0,1539 € 3105 En stock
5.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,4003 € - 0,4218 € 500 En stock
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
0,4574 € - 0,4811 € 400 En stock
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,1461 € - 0,1539 € 402 En stock
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
1,664 € - 1,7522 € 1500 En stock
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
1,664 € - 1,7522 € 1406 En stock
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,1379 € - 0,1453 € 7504 En stock
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
0,5091 € - 0,536 € 224 En stock
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,5091 € - 0,536 € 642 En stock
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,3434 € - 0,3616 € 60 En stock
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
1,664 € - 1,7522 € 750 En stock
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,4003 € - 0,4218 € 10 En stock
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
1,664 € - 1,7522 € 10 En stock
16.5 mm
40.0 mm
12.0 mm
  • de 2
Arandela para base 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069257

Rango de precios
0,1709 € - 0,1623 €

Niveles de existencias
13162 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    5.0 mm
Arandela para base 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069240

Rango de precios
0,1709 € - 0,1623 €

Niveles de existencias
23056 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    5.0 mm
Arandela para base 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069271

Rango de precios
0,3616 € - 0,3434 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    5.2 mm
Arandela para base 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069479

Rango de precios
0,536 € - 0,5091 €

Niveles de existencias
4434 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    8.3 mm
Arandela para base 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Negro

10069370

Rango de precios
0,4477 € - 0,4251 €

Niveles de existencias
517 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069219

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
439 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    4.2 mm
Arandela para base 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069301

Rango de precios
0,3616 € - 0,3434 €

Niveles de existencias
11300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    6.2 mm
Arandela para base 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069226

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
3105 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    5.2 mm
Arandela para base 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069356

Rango de precios
0,4218 € - 0,4003 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    6.2 mm
Arandela para base 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069431

Rango de precios
0,4811 € - 0,4574 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    8.3 mm
Arandela para base 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069202

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
402 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    4.2 mm
Arandela para base 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069677

Rango de precios
1,7522 € - 1,664 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    10.4 mm
Arandela para base 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10069622

Rango de precios
1,7522 € - 1,664 €

Niveles de existencias
1406 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    6.6 mm
Arandela para base 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Negro

10069196

Rango de precios
0,1453 € - 0,1379 €

Niveles de existencias
7504 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069462

Rango de precios
0,536 € - 0,5091 €

Niveles de existencias
224 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    6.2 mm
Arandela para base 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069486

Rango de precios
0,536 € - 0,5091 €

Niveles de existencias
642 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    8.3 mm
Arandela para base 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069288

Rango de precios
0,3616 € - 0,3434 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    5.2 mm
Arandela para base 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069639

Rango de precios
1,7522 € - 1,664 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    6.6 mm
Arandela para base 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Negro

10069332

Rango de precios
0,4218 € - 0,4003 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Grosor
    1.0 mm
Arandela para base 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Negro

10069653

Rango de precios
1,7522 € - 1,664 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Forma de la arandela
    Redondo curvado
  • Tipo de arandela
    Arandela para base
  • Diámetro interior
    16.5 mm