Los Anu-Lok cabezal cilíndrico tornillos sin cabeza cuentan con un hombro cilíndrico que distingue la cabeza del tornillo de su sección roscada. Este hombro está mecanizado con precisión para servir como superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.
Estos tornillos utilizan Anu-Lok 180 (AnuLok), un parche nylon reutilizable que funciona como una tuerca nylon. Durante la instalación, el parche nylon se contrae para llenar el espacio dentro de las roscas, creando un mecanismo de sujeción que evita que el tornillo se desprenda debido a vibraciones o estrés mecánico.
Equipados con un de cabeza de vaso hexagonal, estos tornillos se pueden apretar o aflojar fácilmente usando una llave o llave hexagonal.
Material: Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca Código De La Serie: SRP0130
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,53 € - 12,18 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
8.0
|
55.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 10,12 € - 14,45 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
8.0
|
80.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 8,86 € - 12,65 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
12.0
|
8.0
|
60.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 14,11 € - 20,16 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
14.0
|
50.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 13,56 € - 19,37 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
14.0
|
45.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 18,52 € - 26,46 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
14.0
|
90.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 17,44 € - 24,91 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
14.0
|
80.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 12,47 € - 17,81 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
14.0
|
35.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 15,76 € - 22,51 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
14.0
|
65.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 16,32 € - 23,32 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
20.0
|
14.0
|
70.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar