Menu Search

Anu-Lok Tornillos sin cabeza - Cabeza del capuchón

En producción

Los Anu-Lok cabezal cilíndrico tornillos sin cabeza cuentan con un hombro cilíndrico que distingue la cabeza del tornillo de su sección roscada. Este hombro está mecanizado con precisión para servir como superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.

Estos tornillos utilizan Anu-Lok 180 (AnuLok), un parche nylon reutilizable que funciona como una tuerca nylon. Durante la instalación, el parche nylon se contrae para llenar el espacio dentro de las roscas, creando un mecanismo de sujeción que evita que el tornillo se desprenda debido a vibraciones o estrés mecánico.

Equipados con un de cabeza de vaso hexagonal, estos tornillos se pueden apretar o aflojar fácilmente usando una llave o llave hexagonal.

  • Son adecuados para una variedad de aplicaciones, incluidas la electrónica, la maquinaria y el sector automovilístico.
  • Los tornillos poseen algunas propiedades magnéticas y son resistentes a la corrosión.
Material: Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca Código De La Serie: SRP0130

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
170 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Compra
3,18 € - 4,54 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
5.0
12.0
6.0
3.0
10.0
3,58 € - 5,12 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
5.0
30.0
6.0
3.0
10.0
4,21 € - 6,01 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
5.0
55.0
6.0
3.0
10.0
5,03 € - 7,19 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
5.0
90.0
6.0
3.0
10.0
3,74 € - 5,34 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
6.0
16.0
11.0
4.0
12.0
4,65 € - 6,64 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
6.0
50.0
11.0
4.0
12.0
4,17 € - 5,96 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
6.0
35.0
11.0
4.0
12.0
5,15 € - 7,36 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
6.0
65.0
11.0
4.0
12.0
4,33 € - 6,18 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
5.0
60.0
6.0
3.0
10.0
4,06 € - 5,80 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
5.0
50.0
6.0
3.0
10.0
5,26 € - 7,52 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
5.0
100.0
6.0
3.0
10.0
4,33 € - 6,18 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
6.0
40.0
11.0
4.0
12.0
5,92 € - 8,45 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
12.0
8.0
12.0
16.0
6.0
20.0
4,56 € - 6,52 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
6.0
5.0
70.0
6.0
3.0
10.0
3,56 € - 5,09 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
6.0
4.0
11.0
4.0
12.0
5,45 € - 7,78 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
7.0
40.0
12.0
5.0
14.0
6,15 € - 8,78 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
7.0
60.0
12.0
5.0
14.0
4,65 € - 6,64 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
7.0
18.0
12.0
5.0
14.0
4,74 € - 6,77 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
7.0
20.0
12.0
5.0
14.0
5,47 € - 7,81 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
8.0
6.0
75.0
11.0
4.0
12.0
  • de 9
Tornillo de hombro M5 6.0 12.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20756772

Rango de precios
4,54 € - 3,18 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro M5 6.0 30.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20756833

Rango de precios
5,12 € - 3,58 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro M5 6.0 55.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20756888

Rango de precios
6,01 € - 4,21 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro M5 6.0 90.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20756925

Rango de precios
7,19 € - 5,03 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro M6 8.0 16.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20757021

Rango de precios
5,34 € - 3,74 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro M6 8.0 50.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20757106

Rango de precios
6,64 € - 4,65 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro M6 8.0 35.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20757076

Rango de precios
5,96 € - 4,17 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro M6 8.0 65.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20757137

Rango de precios
7,36 € - 5,15 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro M5 6.0 60.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20756895

Rango de precios
6,18 € - 4,33 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro M5 6.0 50.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20756871

Rango de precios
5,80 € - 4,06 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro M5 6.0 100.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20756932

Rango de precios
7,52 € - 5,26 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro M6 8.0 40.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20757083

Rango de precios
6,18 € - 4,33 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro M10 12.0 12.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20757410

Rango de precios
8,45 € - 5,92 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Tornillo de hombro M5 6.0 70.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20756901

Rango de precios
6,52 € - 4,56 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Tornillo de hombro M6 8.0 4.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20756949

Rango de precios
5,09 € - 3,56 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Tornillo de hombro M8 10.0 40.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20757298

Rango de precios
7,78 € - 5,45 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro M8 10.0 60.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20757335

Rango de precios
8,78 € - 6,15 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro M8 10.0 18.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20757243

Rango de precios
6,64 € - 4,65 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro M8 10.0 20.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20757250

Rango de precios
6,77 € - 4,74 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Tornillo de hombro M6 8.0 75.0 Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca

20757151

Rango de precios
7,81 € - 5,47 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0