Anu-Lok cabezal cilíndrico tornillos cautivos están diseñados para ofrecer una fijación segura y resistente a las vibraciones, permaneciendo conectados permanentemente. Cuenta con un diseño cabezal cilíndrico que permite una aplicación de torsión sencilla con herramientas como llaves hexagonales. Anu-Lok 180 (AnuLok) es un parche nylon reutilizable que funciona como una tuerca nylon. Durante la instalación, el parche nylon se contrae para llenar el vacío dentro de los subprocesos.
El mecanismo de retención especializado evita que se desprenda por completo del conjunto debido a vibraciones o estrés mecánico, al tiempo que permite una fijación y desfijación repetidas. Esta función es útil en aplicaciones que requieren mantenimiento o acceso regular. Las aplicaciones incluyen carcasas electrónicas, protecciones de maquinaria y componentes estructurales.
Tenga en cuenta: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro reducido y no deben apretarse al torque recomendado para un tornillo para máquinas equivalente de tamaño d1.
 Material: Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca Código De La Serie: SRP0154
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | l2 025 | A/F | H1 max | d3 max | d2 a012 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,12 € - 4,45 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
M3
 
 | 
 
4.5
 
 | 
 
2.5
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
2.0
 
 | 
||
| 3,23 € - 4,62 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
M3
 
 | 
 
4.5
 
 | 
 
2.5
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
2.0
 
 | 
||
| 3,29 € - 4,70 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
M4
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
7.0
 
 | 
 
2.8
 
 | 
||
| 3,39 € - 4,84 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
M5
 
 | 
 
7.5
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
8.5
 
 | 
 
3.7
 
 | 
||
| 3,74 € - 5,34 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
M4
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
7.0
 
 | 
 
2.8
 
 | 
||
| 3,62 € - 5,17 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
M5
 
 | 
 
7.5
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
8.5
 
 | 
 
3.7
 
 | 
||
| 3,77 € - 5,38 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
M5
 
 | 
 
7.5
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
8.5
 
 | 
 
3.7
 
 | 
||
| 3,29 € - 4,70 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
M6
 
 | 
 
7.5
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
4.2
 
 | 
||
| 2,74 € - 3,91 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
M3
 
 | 
 
4.5
 
 | 
 
2.5
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
2.0
 
 | 
||
| 3,21 € - 4,58 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
M4
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
7.0
 
 | 
 
2.8
 
 | 
||
| 3,29 € - 4,70 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
M5
 
 | 
 
7.5
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
8.5
 
 | 
 
3.7
 
 | 
||
| 3,53 € - 5,04 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
M5
 
 | 
 
7.5
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
8.5
 
 | 
 
3.7
 
 | 
||
| 3,27 € - 4,67 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
M6
 
 | 
 
7.5
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
4.2
 
 | 
||
| 3,41 € - 4,87 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
M6
 
 | 
 
7.5
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
4.2
 
 | 
||
| 3,23 € - 4,62 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
M5
 
 | 
 
7.5
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
8.5
 
 | 
 
3.7
 
 | 
||
| 3,18 € - 4,54 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
M5
 
 | 
 
7.5
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
8.5
 
 | 
 
3.7
 
 | 
||
| 2,86 € - 4,08 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
M4
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
7.0
 
 | 
 
2.8
 
 | 
||
| 4,50 € - 6,43 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
M8
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
13.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
||
| 5,50 € - 7,86 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
M10
 
 | 
 
12.5
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
7.5
 
 | 
||
| 5,92 € - 8,45 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
 
M10
 
 | 
 
12.5
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
7.5
 
 | 
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar