20757915
20757915
| Cantidad | Precio unitario | 
|---|---|
| 1 - 99 | 3,91 € | 
| 100 - 199 | 3,52 € | 
| 200 - 499 | 3,13 € | 
| 500 + | 2,74 € | 
| d1 | M3 | 
|---|---|
| l1 025 | 8.0 | 
| d2 a012 | 2.0 | 
| d3 max | 5.5 | 
| d4 min | 3.5 | 
| H1 max | 3.0 | 
| l2 025 | 4.5 | 
| A/F | 2.5 | 
| Tipo de impulso | Forma hexagonal | 
| Tipo de cabezal | Cabeza del capuchón | 
| Material | Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca | 
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar