Menu Search

Amortiguadores giratorios

En stock

Los amortiguadores giratorios controlan la velocidad y aceleración del movimiento de un cuerpo en desplazamiento. Sencillos de instalar, se pueden fijar como parte de un conjunto. Disponibles en distintos torques y tipos de engranaje.

Código De La Serie: SR6271

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
147 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de engranaje Color Material Distancia entre orificios fijos Tensión Altura del eje Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje de barril
Natural
PC
15.0 N
6,2006 € - 13,699 € 2694 En stock
Engranaje de barril
Natural
PC
20.0 N
2,6265 € - 5,805 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
PA
0.60 N
Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
PA
0.60 N
Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje de barril
Natural
POM
6.2 N
600 En stock
Engranaje de barril
Natural
POM
6.2 N
5,3796 € - 5,3796 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
PA
0.45 N
5,3796 € - 5,6627 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
PA
2.20 N
2,6265 € - 5,805 € 16500 En stock
Engranaje estándar
Negro
PA
2.20 N
5,3796 € - 5,3796 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
PA
1.50 N
5,3796 € - 5,6627 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
PA
1.50 N
95 En stock
Engranaje estándar
Negro
PA
1.50 N
5,3796 € - 5,6627 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
PA
0.60 N
790 En stock
Engranaje de barril
Natural
POM
3.4 N
Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
PA
0.45 N
26,8318 € - 30,8565 € 300 En stock
Engranaje de barril
Natural
PC
90.0 N
5,3796 € - 5,6627 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
PA
0.95 N
Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
PA
1.20 N
400 En stock
Engranaje de barril
Natural
POM
8.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
PA
2.20 N
  • de 8
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 15.0 N PC

10350966


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    13.0 mm
  • Altura general
    18.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Policarbonato; Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Natural
  • Tipo de engranaje
    Engranaje de barril
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 20.0 N PC

10350973

Rango de precios
13,699 € - 6,2006 €

Niveles de existencias
2694 En stock
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    13.0 mm
  • Altura general
    18.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6 con 15 % de fibra de vidrio; Aceite de silicona
  • Color
    Natural
  • Tipo de engranaje
    Engranaje de barril
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 0.60 N PA

10403280

Rango de precios
5,805 € - 2,6265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Longitud general
    20.8 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 0.60 N PA

10403358


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    14.8 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
  • Tipo de engranaje
    Engranaje estándar
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 6.2 N POM

10403570


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    12.0 mm
  • Altura general
    15.5 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Policarbonato; Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Natural
  • Tipo de engranaje
    Engranaje de barril
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 6.2 N POM

10403600


Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    12.0 mm
  • Altura general
    15.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Policarbonato; Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Natural
  • Tipo de engranaje
    Engranaje de barril
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 0.45 N 15.0 mm PA

10642474

Rango de precios
5,3796 € - 5,3796 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.1 mm
  • Altura general
    8.5 mm
  • Longitud general
    19.7 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 2.20 N 15.0 mm PA

10436172

Rango de precios
5,6627 € - 5,3796 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.1 mm
  • Altura general
    8.5 mm
  • Longitud general
    19.7 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 2.20 N PA

10403396

Rango de precios
5,805 € - 2,6265 €

Niveles de existencias
16500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    14.8 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
  • Tipo de engranaje
    Engranaje estándar
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 1.50 N 15.0 mm PA

10553954

Rango de precios
5,3796 € - 5,3796 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Altura general
    7.7 mm
  • Longitud general
    22.6 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 1.50 N PA

10637807

Rango de precios
5,6627 € - 5,3796 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Longitud general
    20.8 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 1.50 N PA

10403389


Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    14.8 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
  • Tipo de engranaje
    Engranaje estándar
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 0.60 N 15.0 mm PA

10642481

Rango de precios
5,6627 € - 5,3796 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Altura general
    7.7 mm
  • Longitud general
    22.6 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 3.4 N POM

10403587


Niveles de existencias
790 En stock
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    12.0 mm
  • Altura general
    15.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Policarbonato; Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Natural
  • Tipo de engranaje
    Engranaje de barril
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 0.45 N PA

10403082


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Altura general
    6.8 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
  • Tipo de engranaje
    Engranaje estándar
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 90.0 N 17.0 mm PC

10403754

Rango de precios
30,8565 € - 26,8318 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Altura general
    33.1 mm
  • Material completo
    Policarbonato; Zinc; Goma de nitrilo butadieno; Silicona
  • Color
    Natural
  • Tipo de engranaje
    Engranaje de barril
  • Tensión
    90.0 N
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 0.95 N PA

10637791

Rango de precios
5,6627 € - 5,3796 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Longitud general
    20.8 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 1.20 N PA

10403372


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    14.8 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
  • Tipo de engranaje
    Engranaje estándar
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 8.0 N POM

10403549


Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    13.0 mm
  • Altura general
    18.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Policarbonato; Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Natural
  • Tipo de engranaje
    Engranaje de barril
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 2.20 N PA

10403228


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.2 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
  • Tipo de engranaje
    Engranaje estándar