Menu Search

Amortiguador giratorio - Sin engranaje 8.0 N POM

This Barrel Damper is made of POM, Polycarbonate, NBR and Silicone Oil. This Simple to install, self contained unit controls the speed and acceleration of a rotating body. It operates at a torque of 8 Ncm ±0,85 and is fitted with a key size of 1 x 1 mm.
Referencia de Essentra:

10403549

Número de pieza del fabricante:

551344

400 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la carcasa 13.0 mm
Altura general 18.0 mm
Material completo Polioximetileno; Policarbonato; Goma de nitrilo butadieno (NBR)
Color Natural
Tipo de engranaje Engranaje de barril
Tensión 8.0 N
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros