Menu Search

Amortiguadores giratorios

En stock

Los amortiguadores giratorios controlan la velocidad y aceleración del movimiento de un cuerpo en desplazamiento. Sencillos de instalar, se pueden fijar como parte de un conjunto. Disponibles en distintos torques y tipos de engranaje.

Código De La Serie: SR6271

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
147 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de engranaje Color Material Distancia entre orificios fijos Tensión Altura del eje Compra
5,3796 € - 5,6627 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
PA
0.60 N
300 En stock
Engranaje estándar
Negro
PA
0.95 N
5,3796 € - 5,3796 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
PA
0.30 N
2,6265 € - 5,805 € 5 En stock
Engranaje estándar
Negro
PA
0.12 N
Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje de barril
Natural
POM
9.0 N
26,8318 € - 30,8565 € 348 En stock
Engranaje de barril
Natural
PC
90.0 N
600 En stock
Engranaje estándar
Negro
PA
0.25 N
5,3796 € - 5,3796 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
PA
0.25 N
Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje de barril
Natural
POM
6.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje de barril
Natural
POM
5.0 N
26,8318 € - 30,8565 € 266 En stock
Engranaje estándar
Natural
PC
70.0 N
5,3796 € - 5,3796 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
PA
1.20 N
2,6265 € - 5,805 € 2557 En stock
Engranaje de barril
Natural
POM
3.4 N
Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
PA
0.12 N
5,3796 € - 5,6627 € 99 En stock
Engranaje estándar
Negro
PA
0.60 N
5,3796 € - 5,6627 € 100 En stock
Engranaje estándar
Negro
PA
0.25 N
2,6262 € - 2,7641 € 1500 En stock
Engranaje estándar
Negro
PA
0.95 N
Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
PA
0.25 N
Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
PA
1.20 N
45 En stock
Engranaje estándar
Negro
PA
1.50 N
  • de 8
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 0.60 N 15.0 mm PA

10645192

Rango de precios
5,6627 € - 5,3796 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.1 mm
  • Altura general
    8.5 mm
  • Longitud general
    19.7 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 0.95 N PA

10403242


Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Longitud general
    20.8 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 0.30 N 15.0 mm PA

10645178

Rango de precios
5,3796 € - 5,3796 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Altura general
    7.7 mm
  • Longitud general
    22.6 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 0.12 N 15.0 mm PA

10403303

Rango de precios
5,805 € - 2,6265 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Altura general
    7.7 mm
  • Longitud general
    22.6 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 9.0 N POM

10403617


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    12.0 mm
  • Altura general
    15.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Policarbonato; Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Natural
  • Tipo de engranaje
    Engranaje de barril
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 90.0 N 17.0 mm PC

10403778

Rango de precios
30,8565 € - 26,8318 €

Niveles de existencias
348 En stock
Atributos
  • Altura general
    33.1 mm
  • Material completo
    Policarbonato; Zinc; Goma de nitrilo butadieno; Silicona
  • Color
    Natural
  • Tipo de engranaje
    Engranaje de barril
  • Tensión
    90.0 N
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 0.25 N PA

10403068


Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Altura general
    6.8 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
  • Tipo de engranaje
    Engranaje estándar
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 0.25 N 15.0 mm PA

10637821

Rango de precios
5,3796 € - 5,3796 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Altura general
    7.7 mm
  • Longitud general
    22.6 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 6.0 N POM

10403532


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    13.0 mm
  • Altura general
    18.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Policarbonato; Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Natural
  • Tipo de engranaje
    Engranaje de barril
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 5.0 N POM

10403594


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    12.0 mm
  • Altura general
    15.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Policarbonato; Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Natural
  • Tipo de engranaje
    Engranaje de barril
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 70.0 N 30.5 mm PC

10403747

Rango de precios
30,8565 € - 26,8318 €

Niveles de existencias
266 En stock
Atributos
  • Altura general
    32.6 mm
  • Material completo
    Policarbonato; Aleación de zinc; Goma de nitrilo butadieno; Aceite de silicona
  • Color
    Natural
  • Tipo de engranaje
    Engranaje estándar
  • Tensión
    70.0 N
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 1.20 N 15.0 mm PA

10645567

Rango de precios
5,3796 € - 5,3796 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.1 mm
  • Altura general
    8.5 mm
  • Longitud general
    19.7 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 3.4 N POM

10403556

Rango de precios
5,805 € - 2,6265 €

Niveles de existencias
2557 En stock
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    12.0 mm
  • Altura general
    15.3 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Policarbonato; Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Natural
  • Tipo de engranaje
    Engranaje de barril
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 0.12 N PA

10403143


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.2 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
  • Tipo de engranaje
    Engranaje estándar
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 0.60 N PA

10553930

Rango de precios
5,6627 € - 5,3796 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Longitud general
    20.8 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 0.25 N PA

10645215

Rango de precios
5,6627 € - 5,3796 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Longitud general
    20.8 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 0.95 N PA

10403365

Rango de precios
2,7641 € - 2,6262 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    14.8 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
  • Tipo de engranaje
    Engranaje estándar
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 0.25 N PA

10403150


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.2 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
  • Tipo de engranaje
    Engranaje estándar
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 1.20 N PA

10403112


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Altura general
    6.8 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
  • Tipo de engranaje
    Engranaje estándar
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 1.50 N PA

10403129


Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Altura general
    6.8 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
  • Tipo de engranaje
    Engranaje estándar