Menu Search

Amortiguador giratorio - Sin engranaje 70.0 N 30.5 mm PC

This Barrel Damper is made of Polycarbonate, Zinc Alloy, NBR and Silicone oil. It can be fitted as part of an assembly to control the speed and acceleration of a rotating body. This compact design has a high torque of 70 Ncm ±20 and has a key size of 2.6 x 2.55 mm. It has a wide operating angle up to 100 °. It's overall feature qualify it as a heavy duty, high torque component.
Referencia de Essentra:

10403747

Número de pieza del fabricante:

551381

266 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 30,8565 €
100 + 26,8318 €
Paquete estándar: 100

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

30,86 €

1 x 30,8565 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 32.6 mm
Material completo Policarbonato; Aleación de zinc; Goma de nitrilo butadieno; Aceite de silicona
Color Natural
Tipo de engranaje Engranaje estándar
Tensión 70.0 N
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros