Menu Search

Amortiguadores antivibración

En stock

Amortiguadores antivibración de acero galvanizado y caucho, disponibles en diferentes estilos cónicos y una amplia gama de tamaños de rosca.

Código De La Serie: SR6486

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
32 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Altura Diámetro Compra
14,7135 € - 15,4886 € 838 En stock
M8
50.0 mm
23,6688 € - 24,9069 € 42 En stock
M10
50.0 mm
23,6688 € - 24,9069 € 43 En stock
M10
50.0 mm
20,5474 € - 21,6346 € 1264 En stock
M8
45.0 mm
20,5474 € - 21,6346 € 198 En stock
M8
45.0 mm
8,1694 € - 8,5999 € 59 En stock
M10
43.0 mm
36,5423 € - 38,4684 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
70.0 mm
22,3345 € - 23,5185 € 17 En stock
M10
50.0 mm
10306017 22,3556 € - 23,5288 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
50.0 mm
34,6368 € - 36,4671 € 518 En stock
M10
63.0 mm
14,7135 € - 15,4886 € 40 En stock
M8
50.0 mm
6,0059 € - 6,318 € 112 En stock
M8
30.0 mm
10305959 3,3242 € - 3,4996 € 325 En stock
M6
25.0 mm
5,2032 € - 5,4769 € 362 En stock
M4
12.0 mm
8,1694 € - 8,5999 € 40 En stock
M10 x 27
43.0 mm
8,6108 € - 9,0628 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
25.0 mm
6,4256 € - 6,7593 € 102 En stock
M8
30.0 mm
29,46 € - 31,0091 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
60.0 mm
36,5423 € - 38,4684 € 5 En stock
M12
70.0 mm
34,6368 € - 36,4671 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 31
63.0 mm
  • de 2
Amortiguador M8 50.0 mm Acero;Goma

10305843

Rango de precios
15,4886 € - 14,7135 €

Niveles de existencias
838 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    4016930090
  • Diámetro
    50.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M10 50.0 mm Acero;Goma

10305881

Rango de precios
24,9069 € - 23,6688 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    7326909890
  • Diámetro
    50.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M10 50.0 mm Acero;Goma

10305928

Rango de precios
24,9069 € - 23,6688 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    7326909890
  • Diámetro
    50.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M8 45.0 mm Acero;Goma

10305966

Rango de precios
21,6346 € - 20,5474 €

Niveles de existencias
1264 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    7326909890
  • Diámetro
    45.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M8 45.0 mm Acero;Goma

10306000

Rango de precios
21,6346 € - 20,5474 €

Niveles de existencias
198 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    7326909890
  • Diámetro
    45.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M10 43.0 mm Acero;Goma

10306048

Rango de precios
8,5999 € - 8,1694 €

Niveles de existencias
59 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    7326909890
  • Diámetro
    43.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M12 70.0 mm Acero;Goma

10305935

Rango de precios
38,4684 € - 36,5423 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    7326909890
  • Diámetro
    70.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M10 50.0 mm Acero;Goma

10305973

Rango de precios
23,5185 € - 22,3345 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    7318190090
  • Diámetro
    50.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M10 50.0 mm Acero;Goma

10306017

Rango de precios
23,5288 € - 22,3556 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    7326909890
  • Diámetro
    50.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M10 63.0 mm Acero;Goma

10306055

Rango de precios
36,4671 € - 34,6368 €

Niveles de existencias
518 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    7318190090
  • Diámetro
    63.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M8 50.0 mm Acero;Goma

10305812

Rango de precios
15,4886 € - 14,7135 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    7326909890
  • Diámetro
    50.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M8 30.0 mm Acero;Goma

10305911

Rango de precios
6,318 € - 6,0059 €

Niveles de existencias
112 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    7326909890
  • Diámetro
    30.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M6 25.0 mm Acero;Goma

10305959

Rango de precios
3,4996 € - 3,3242 €

Niveles de existencias
325 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    4016930090
  • Diámetro
    25.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M4 12.0 mm Acero;Goma

10305980

Rango de precios
5,4769 € - 5,2032 €

Niveles de existencias
362 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    4016930090
  • Diámetro
    12.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M10 x 27 43.0 mm Acero;Goma

10306024

Rango de precios
8,5999 € - 8,1694 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 27
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    7326909890
  • Diámetro
    43.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M8 25.0 mm Acero;Goma

10305836

Rango de precios
9,0628 € - 8,6108 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    7326909890
  • Diámetro
    25.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguadores antivibración 30.0 mm

10305874

Rango de precios
6,7593 € - 6,4256 €

Niveles de existencias
102 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    4016930090
  • Diámetro
    30.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M10 60.0 mm Acero;Goma

10305850

Rango de precios
31,0091 € - 29,46 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    7326909890
  • Diámetro
    60.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M12 70.0 mm Acero;Goma

10305898

Rango de precios
38,4684 € - 36,5423 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    7326909890
  • Diámetro
    70.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M10 x 31 63.0 mm Acero;Goma

10306031

Rango de precios
36,4671 € - 34,6368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 31
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    7318190090
  • Diámetro
    63.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered