Menu Search

Amortiguador M8 25.0 mm Acero;Goma

El montaje tipo sándwich de goma y acero zincado M8 con perno roscado absorbe la transmisión de vibraciones.
Referencia de Essentra:

10305836

Número de pieza del fabricante:

551976

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
35 - 174 9,0628 €
175 + 8,6108 €
Paquete estándar: 35

Solicitar en múltiplos de 35

Precio total:

317,20 €

35 x 9,0628 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Forma Cónico
Código de material 7326909890
Diámetro 25.0 mm
Forma de la base Tappered
Material completo Acero;Goma

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros