Menu Search

Amortiguadores antivibración

En stock

Amortiguadores antivibración de acero galvanizado y caucho, disponibles en diferentes estilos cónicos y una amplia gama de tamaños de rosca.

Código De La Serie: SR6486

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
32 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Altura Diámetro Compra
3,3121 € - 3,4858 € 98 En stock
M6
25.0 mm
6,5872 € - 6,9316 € 53 En stock
M8
30.0 mm
3,3121 € - 3,4858 € 946 En stock
M6
25.0 mm
8,6108 € - 9,0628 € 252 En stock
M8
25.0 mm
36,5423 € - 38,4684 € 5 En stock
M12
70.0 mm
36,5423 € - 38,4684 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
70.0 mm
6,0059 € - 6,318 € 52 En stock
M8
30.0 mm
22,3345 € - 23,5185 € 17 En stock
M10
50.0 mm
5,2032 € - 5,4769 € 362 En stock
M4
12.0 mm
34,6368 € - 36,4671 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 31
63.0 mm
8,1694 € - 8,5999 € 40 En stock
M10 x 27
43.0 mm
10305959 3,3242 € - 3,4996 € 745 En stock
M6
25.0 mm
10306017 22,3556 € - 23,5288 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
50.0 mm
3,3242 € - 3,4996 € 747 En stock
M6
25.0 mm
34,6368 € - 36,4671 € 518 En stock
M10
63.0 mm
7,7389 € - 8,1479 € 355 En stock
M6
20.0 mm
7,7389 € - 8,1479 € 313 En stock
M6
20.0 mm
5,2032 € - 5,4769 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
12.0 mm
29,46 € - 31,0091 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
60.0 mm
29,46 € - 31,0091 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
60.0 mm
  • de 2
Amortiguador M6 25.0 mm Acero;Goma

10305782

Rango de precios
3,4858 € - 3,3121 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    7326909890
  • Diámetro
    25.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguadores antivibración 30.0 mm

10305775

Rango de precios
6,9316 € - 6,5872 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    7326909890
  • Diámetro
    30.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M6 25.0 mm Acero;Goma

10305768

Rango de precios
3,4858 € - 3,3121 €

Niveles de existencias
946 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    4016930090
  • Diámetro
    25.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M8 25.0 mm Acero;Goma

10305805

Rango de precios
9,0628 € - 8,6108 €

Niveles de existencias
252 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    7326909890
  • Diámetro
    25.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M12 70.0 mm Acero;Goma

10305898

Rango de precios
38,4684 € - 36,5423 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    7326909890
  • Diámetro
    70.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M12 70.0 mm Acero;Goma

10305935

Rango de precios
38,4684 € - 36,5423 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    7326909890
  • Diámetro
    70.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M8 30.0 mm Acero;Goma

10305911

Rango de precios
6,318 € - 6,0059 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    7326909890
  • Diámetro
    30.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M10 50.0 mm Acero;Goma

10305973

Rango de precios
23,5185 € - 22,3345 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    7318190090
  • Diámetro
    50.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M4 12.0 mm Acero;Goma

10305980

Rango de precios
5,4769 € - 5,2032 €

Niveles de existencias
362 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    4016930090
  • Diámetro
    12.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M10 x 31 63.0 mm Acero;Goma

10306031

Rango de precios
36,4671 € - 34,6368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 31
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    7318190090
  • Diámetro
    63.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M10 x 27 43.0 mm Acero;Goma

10306024

Rango de precios
8,5999 € - 8,1694 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 27
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    7326909890
  • Diámetro
    43.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M6 25.0 mm Acero;Goma

10305959

Rango de precios
3,4996 € - 3,3242 €

Niveles de existencias
745 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    4016930090
  • Diámetro
    25.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M10 50.0 mm Acero;Goma

10306017

Rango de precios
23,5288 € - 22,3556 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    7326909890
  • Diámetro
    50.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M6 25.0 mm Acero;Goma

10305997

Rango de precios
3,4996 € - 3,3242 €

Niveles de existencias
747 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    4016930090
  • Diámetro
    25.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M10 63.0 mm Acero;Goma

10306055

Rango de precios
36,4671 € - 34,6368 €

Niveles de existencias
518 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    7318190090
  • Diámetro
    63.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguadores antivibración 20.0 mm

10305867

Rango de precios
8,1479 € - 7,7389 €

Niveles de existencias
355 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    7326909890
  • Diámetro
    20.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M6 20.0 mm Acero;Goma

10305904

Rango de precios
8,1479 € - 7,7389 €

Niveles de existencias
313 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    4016930090
  • Diámetro
    20.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M4 12.0 mm Acero;Goma

10305942

Rango de precios
5,4769 € - 5,2032 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    4016930090
  • Diámetro
    12.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M10 60.0 mm Acero;Goma

10305829

Rango de precios
31,0091 € - 29,46 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    7326909890
  • Diámetro
    60.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered
Amortiguador M10 60.0 mm Acero;Goma

10305850

Rango de precios
31,0091 € - 29,46 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Forma
    Cónico
  • Código de material
    7326909890
  • Diámetro
    60.0 mm
  • Forma de la base
    Tappered