Menu Search

Ajustadores de precisión - Cabezal de inclinación

En producción

Estos ajustadores de precisión con cabezal de inclinación proporcionan capacidades de ajuste fino, permitiendo el posicionamiento, alineación o calibración exactos de elementos. El mecanismo de inclinación es la pieza fundamental del ajustador permitiendo un ajuste angular exacto de la plataforma de montaje.

Están diseñados para aplicaciones con espacio limitado y pueden modificarse para proporcionar un rendimiento óptimo y los resultados deseados.

Una vez ajustados, mantienen la posición, asegurando estabilidad durante la operación. Esto es especialmente importante cuando vibraciones, fuerzas externas o cambios de temperatura pueden afectar a la instalación. Suelen utilizarse en electrónica, robótica, herramientas para máquinas y equipos médicos.

  • Una vez ajustados, mantienen la posición, asegurando estabilidad durante la operación.
  • Diseñadas para aplicaciones con espacio limitado.
  • Se utilizan en electrónica, robótica, herramientas para máquinas y equipos médicos.
Material: Acero, Acero inoxidable Código De La Serie: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
116 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h2 Para perno d1 Material d2 d3 h1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
35.0
M5
25.0
Acero
5.5
M15x1.0
50.0
Solicite el plazo de entrega aquí
63.0
M8
32.0
Acero
9.0
M20x1.0
43.0
74,1806 € - 98,9006 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0
M16
58.0
Acero
17.5
M40x1.5
53.0
58,7615 € - 78,3418 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.0
M12
45.0
Acero
13.5
M30x1.5
41.0
Solicite el plazo de entrega aquí
43.0
M8
32.0
Acero
9.0
M20x1.0
63.0
62,3871 € - 83,1828 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.0
M8
32.0
Acero inoxidable
9.0
M20x1.0
31.0
62,3871 € - 83,1828 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.0
M6
32.0
Acero inoxidable
6.6
M20x1.0
31.0
59,1529 € - 78,8671 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
M6
25.0
Acero inoxidable
6.6
M15x1.0
26.0
Solicite el plazo de entrega aquí
43.0
M10
32.0
Acero
11.0
M20x1.0
63.0
Solicite el plazo de entrega aquí
70.0
M24
58.0
Acero
26.0
M40x1.5
102.0
Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
M12
45.0
Acero
13.5
M30x1.5
79.0
Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
M10
45.0
Acero
11.0
M30x1.5
79.0
58,7615 € - 78,3418 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.0
M10
45.0
Acero
11.0
M30x1.5
41.0
56,0114 € - 74,675 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
M6
25.0
Acero
6.6
M15x1.0
26.0
63,1287 € - 84,1716 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.0
M16
45.0
Acero
17.5
M30x1.5
41.0
52,2416 € - 69,6589 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.0
M8
32.0
Acero
9.0
M20x1.0
31.0
70,5344 € - 94,039 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0
M20
58.0
Acero
22.0
M40x1.5
53.0
83,5639 € - 111,4151 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
M24
70.0
Acero
26.0
M50x1.5
60.0
64,6531 € - 86,2007 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0
M24
58.0
Acero
26.0
M40x1.5
53.0
83,5639 € - 111,4151 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
M30
70.0
Acero
33.0
M50x1.5
60.0
  • de 6
Adaptador de precisión M5 25.0 50.0 Acero

20200947


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M5
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Adaptador de precisión M8 32.0 43.0 Acero

20201265


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M8
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Adaptador de precisión M16 58.0 53.0 Acero

20201203

Rango de precios
98,9006 € - 74,1806 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M16
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Adaptador de precisión M12 45.0 41.0 Acero

20201234

Rango de precios
78,3418 € - 58,7615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M12
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Adaptador de precisión M8 32.0 63.0 Acero

20201272


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M8
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Adaptador de precisión M8 32.0 31.0 Acero inoxidable

20201418

Rango de precios
83,1828 € - 62,3871 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Adaptador de precisión M6 32.0 31.0 Acero inoxidable

20201401

Rango de precios
83,1828 € - 62,3871 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Adaptador de precisión M6 25.0 26.0 Acero inoxidable

20201395

Rango de precios
78,8671 € - 59,1529 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M6
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Adaptador de precisión M10 32.0 63.0 Acero

20200978


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M10
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Adaptador de precisión M24 58.0 102.0 Acero

20201036


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M24
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Adaptador de precisión M12 45.0 79.0 Acero

20200992


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M12
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Adaptador de precisión M10 45.0 79.0 Acero

20200985


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M10
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Adaptador de precisión M10 45.0 41.0 Acero

20201197

Rango de precios
78,3418 € - 58,7615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M10
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Adaptador de precisión M6 25.0 26.0 Acero

20200466

Rango de precios
74,675 € - 56,0114 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M6
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Adaptador de precisión M16 45.0 41.0 Acero

20200503

Rango de precios
84,1716 € - 63,1287 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M16
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Adaptador de precisión M8 32.0 31.0 Acero

20200480

Rango de precios
69,6589 € - 52,2416 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Adaptador de precisión M20 58.0 53.0 Acero

20200510

Rango de precios
94,039 € - 70,5344 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M20
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Adaptador de precisión M24 70.0 60.0 Acero

20200541

Rango de precios
111,4151 € - 83,5639 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M24
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Adaptador de precisión M24 58.0 53.0 Acero

20200527

Rango de precios
86,2007 € - 64,6531 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M24
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Adaptador de precisión M30 70.0 60.0 Acero

20200558

Rango de precios
111,4151 € - 83,5639 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Para perno
    M30
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0