20201401
20201401
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 83,1828 € |
| 5 - 9 | 74,8604 € |
| 10 - 19 | 70,7095 € |
| 20 + | 62,3871 € |
| Para perno | M6 |
|---|---|
| h1 | 31.0 |
| h2 | 26.0 |
| d1 | 32.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M20x1.0 |
| a | 4° |
| Carga con perno máx. kN | 36.5 |
| Carga sin tornillo máx. kN | 43.4 |
| Material | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar