Los aislantes de terminales protegen los puntos de conexión al final de los cables para evitar los cortocircuitos. Fabricados en plástico no conductor.
Código De La Serie: SR2807
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Tipo | Rango de diámetro del cable compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2233 € - 0,235 € | 4000 En stock |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| 0,0491 € - 0,1086 € | 40616 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,2044 € - 0,2151 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| 0,1004 € - 0,1057 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.315 in
33.4 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,061 € - 0,0642 € | 882 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,2598 € - 0,2734 € | 67 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.114 - 0.189 in
2.9 - 4.8 mm
|
||
| 0,0847 € - 0,0892 € | 4000 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.067 - 0.114 in
1.7 - 2.9 mm
|
||
| 0,2517 € - 0,2649 € | 3075 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| 0,0698 € - 0,1543 € | 4000 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,1759 € - 0,1852 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 0,2233 € - 0,235 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| 0,0619 € - 0,137 € | 975 En stock |
0.484 in
12.3 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,0701 € - 0,1549 € | 1420 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,048 € - 0,1062 € | 15755 En stock |
0.768 in
19.5 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,0652 € - 0,1442 € | 14922 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,0698 € - 0,1543 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.039 in
26.4 mm
|
Standard
|
|
||
| 0,0737 € - 0,163 € | 46918 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 0,0899 € - 0,0947 € | 14788 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.091 - 0.142 in
2.3 - 3.6 mm
|
||
| 0,0804 € - 0,0846 € | 3056 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 0,2571 € - 0,2707 € | 4854 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar