10222362
238048
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2734 € |
| 5000 + | 0,2598 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Azul transparente |
|---|---|
| Material completo | Cloruro de polivinilo suave |
| Orientación | Straight |
| Longitud de la base | 5.0 mm |
| Longitud de la base | 0.197 in |
| Rango de diámetro del cable compatible | 2.9 - 4.8 mm |
| Rango de diámetro del cable compatible | 0.114 - 0.189 in |
| Longitud general | 0.969 in |
| Longitud general | 24.6 mm |
| Diámetro de la funda | 6.3 mm |
| Diámetro de la funda | 0.248 in |
| Grosor de la pared | 1.0 mm |
| Grosor de la pared | 0.039 in |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar