Menu Search

Abrazaderas reutilizables

En stock

Esta gama de abrazaderas para cables tiene el beneficio añadido de ser reutilizable ya que se pueden liberar con un simple mecanismo en el cabezal de la abrazadera. Están disponibles en dos tipos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
27 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Compra
0,2168 € - 0,2282 € 80 En stock
88.0 mm
300.0 mm
0,0986 € - 0,1038 € 80 En stock
55.0 mm
200.0 mm
0,1779 € - 0,1872 € 10716 En stock
50.0 mm
200.0 mm
0,253 € - 0,2662 € 283 En stock
102.0 mm
370.0 mm
0,2947 € - 0,3101 € 2440 En stock
65.0 mm
250.0 mm
0,0986 € - 0,1038 € 142966 En stock
39.0 mm
150.0 mm
0,3044 € - 0,3204 € 22757 En stock
102.0 mm
370.0 mm
0,0621 € - 0,0655 € 4000 En stock
25.0 mm
100.0 mm
0,2877 € - 0,3028 € 90 En stock
65.0 mm
250.0 mm
0,1695 € - 0,1785 € 40782 En stock
74.0 mm
250.0 mm
0,164 € - 0,1726 € 25329 En stock
35.0 mm
150.0 mm
0,082 € - 0,0864 € 27580 En stock
39.0 mm
150.0 mm
0,196 € - 0,2062 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
150.0 mm
0,2029 € - 0,2136 € 4946 En stock
74.0 mm
250.0 mm
0,0628 € - 0,0661 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
152.4 mm
0,1446 € - 0,1522 € 4386 En stock
30.0 mm
125.0 mm
0,1876 € - 0,1974 € 1947 En stock
50.0 mm
200.0 mm
0,1185 € - 0,1248 € 90 En stock
55.0 mm
200.0 mm
0,0518 € - 0,0545 € 50 En stock
25.0 mm
100.0 mm
0,3628 € - 0,3818 € 80 En stock
80.0 mm
300.0 mm
  • de 2
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Natural

10247907

Rango de precios
0,2282 € - 0,2168 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Natural

10247884

Rango de precios
0,1038 € - 0,0986 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Natural

10248027

Rango de precios
0,1872 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
10716 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Natural

10247914

Rango de precios
0,2662 € - 0,253 €

Niveles de existencias
283 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Natural

10248034

Rango de precios
0,3101 € - 0,2947 €

Niveles de existencias
2440 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Negro

10248065

Rango de precios
0,1038 € - 0,0986 €

Niveles de existencias
142966 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Negro

10248102

Rango de precios
0,3204 € - 0,3044 €

Niveles de existencias
22757 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Negro

10248058

Rango de precios
0,0655 € - 0,0621 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Negro

10247846

Rango de precios
0,3028 € - 0,2877 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Natural

10247891

Rango de precios
0,1785 € - 0,1695 €

Niveles de existencias
40782 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Negro

10247822

Rango de precios
0,1726 € - 0,164 €

Niveles de existencias
25329 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.6 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Natural

10247877

Rango de precios
0,0864 € - 0,082 €

Niveles de existencias
27580 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Natural

10248010

Rango de precios
0,2062 € - 0,196 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Negro

10248089

Rango de precios
0,2136 € - 0,2029 €

Niveles de existencias
4946 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 152.4 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Natural

10113981

Rango de precios
0,0661 € - 0,0628 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    38.1 mm
  • Longitud general
    152.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Negro

10247815

Rango de precios
0,1522 € - 0,1446 €

Niveles de existencias
4386 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Negro

10247839

Rango de precios
0,1974 € - 0,1876 €

Niveles de existencias
1947 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Negro

10248072

Rango de precios
0,1248 € - 0,1185 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Natural

10247860

Rango de precios
0,0545 € - 0,0518 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Material dentado
    Nylon
Brida para cables 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Negro

10247853

Rango de precios
0,3818 € - 0,3628 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Material dentado
    Nylon