20705572
CTWRA012A
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,0495 € |
| 500 + | 0,047 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro máximo del haz de cables | 1.969 in |
|---|---|
| Diámetro máximo del haz de cables | 50.0 mm |
| Longitud del cable | 200.0 mm |
| Longitud del cable | 7.874 in |
| Anchura del cable | 3.6 mm |
| Anchura del cable | 0.142 in |
| Fuerza mínima de tensión del aro | 40 lbs |
| Fuerza mínima de tensión del aro | 18.1 kg |
| Material | Nylon |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Color | Natural |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar