Menu Search

Brida para cables 116.0 mm 385.0 mm 4.8 mm 22.0 kg Nylon Negro

Abrazadera resistente a la intemperie que incluye un aditivo especial para la protección contra los rayos UV, prolongando así la vida del producto.
Referencia de Essentra:

10245583

Número de pieza del fabricante:

460273

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,1226 €
500 + 0,1164 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

12,26 €

100 x 0,1226 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro máximo del haz de cables 116.0 mm
Longitud del cable 385.0 mm
Anchura del cable 4.8 mm
Fuerza mínima de tensión del aro 22.0 kg
Material Nylon
Material completo Nylon-66 (PA-66)
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Color Negro

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros