Las abrazaderas de plástico para mangueras presentan un diseño patentado de enclavamiento. Esto ofrece un sellado seguro y mejor de mangueras y tubos, racores y otros componentes para ayudar a evitar fugas. Esto puede ayudar a garantizar una conexión estable. Dispone de un cierre de empuje. Resistentes a agentes químicos •Diseñadas para proporcionar un sellado seguro y superior a las mangueras y los tubos a las fijaciones.Incorporan un cierre a presión que permite instalarlas y retirarlas con facilidad.Adecuadas para aplicaciones de automoción, industriales y de fontanería. Material: Nylon 6/6, PA Color: Negro, Natural, Blanco, Gris Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | Color | d1 | Estilo de montaje | W | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1965 € - 0,2426 € | 380 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,2537 € - 0,3132 € | 85 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
Natural
|
1.031 in
26.2 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,5006 € - 0,6181 € | 400 En stock |
2.102 in
53.4 mm
|
Natural
|
1.791 in
45.5 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,571 € - 0,705 € | 1500 En stock |
2.717 in
69.0 mm
|
Negro
|
2.559 in
65.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 1,1958 € - 1,4763 € | 1500 En stock |
3.197 in
81.2 mm
|
Negro
|
3.059 in
77.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.346 in
8.8 mm
|
2
|
||
| 0,2375 € - 0,2932 € | 509 En stock |
1.091 in
27.7 mm
|
Negro
|
0.965 in
24.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
2
|
||
| 0,1829 € - 0,2258 € | 1014 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
Negro
|
0.472 in
12.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.24 in
6.1 mm
|
2
|
||
| 0,6753 € - 0,8337 € | 45673 En stock |
2.823 in
71.7 mm
|
Negro
|
2.594 in
65.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 0,1195 € - 0,1476 € | 2141 En stock |
0.362 in
9.2 mm
|
Negro
|
0.311 in
7.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
| 0,2038 € - 0,2516 € | 1000 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
Natural
|
0.748 in
19.0 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,1644 € - 0,203 € | 1000 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Negro
|
0.402 in
10.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
2
|
||
| 0,6082 € - 0,7509 € | 1400 En stock |
2.39 in
60.7 mm
|
Natural
|
2.122 in
53.9 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,4842 € - 0,5977 € | 200 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
Natural
|
1.594 in
40.5 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,4641 € - 0,5729 € | 1066 En stock |
1.61 in
40.9 mm
|
Natural
|
1.406 in
35.7 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,0684 € - 0,0844 € | 5239 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Negro
|
0.22 in
5.6 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.169 in
4.3 mm
|
2
|
||
| 0,2013 € - 0,2486 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.791 in
20.1 mm
|
Natural
|
0.728 in
18.5 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,2016 € - 0,2489 € | 19131 En stock |
0.673 in
17.1 mm
|
Negro
|
0.594 in
15.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,2364 € - 0,2918 € | 1500 En stock |
0.902 in
22.9 mm
|
Negro
|
0.874 in
22.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
||
| 0,1772 € - 0,2188 € | 240 En stock |
0.535 in
13.6 mm
|
Natural
|
0.476 in
12.1 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,4561 € - 0,5632 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.134 in
28.8 mm
|
Natural
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar