Menu Search

Abrazaderas para latiguillos

En stock

Las abrazaderas de plástico para mangueras presentan un diseño patentado de enclavamiento. Esto ofrece un sellado seguro y mejor de mangueras y tubos, racores y otros componentes para ayudar a evitar fugas. Esto puede ayudar a garantizar una conexión estable. Dispone de un cierre de empuje.   Resistentes a agentes químicos  •Diseñadas para proporcionar un sellado seguro y superior a las mangueras y los tubos a las fijaciones.Incorporan un cierre a presión que permite instalarlas y retirarlas con facilidad.Adecuadas para aplicaciones de automoción, industriales y de fontanería. Material: Nylon 6/6, PA Color: Negro, Natural, Blanco, Gris Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
151 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 Color d1 Estilo de montaje W Tipo Compra
0,1484 € - 0,1832 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.4 mm
Negro
6.2 mm
Diseño entrelazado
5.6 mm
3
0,1358 € - 0,1677 € 1425 En stock
7.9 mm
Natural
7.2 mm
Diseño entrelazado
3.8 mm
3
0,2063 € - 0,2546 € 1000 En stock
23.9 mm
Negro
21.3 mm
Diseño entrelazado
5.6 mm
3
0,2013 € - 0,2486 € 1496 En stock
19.7 mm
Negro
17.0 mm
Diseño entrelazado
5.6 mm
3
0,1772 € - 0,2188 € 1996 En stock
13.6 mm
Negro
12.1 mm
Diseño entrelazado
5.6 mm
3
0,173 € - 0,2136 € 1996 En stock
11.9 mm
Negro
10.4 mm
Diseño entrelazado
6.4 mm
3
0,4557 € - 0,5626 € 500 En stock
28.8 mm
Natural
25.1 mm
Diseño entrelazado
6.4 mm
3
0,2013 € - 0,2486 € 999 En stock
20.1 mm
Negro
18.5 mm
Diseño entrelazado
5.6 mm
3
0,2538 € - 0,3133 € 748 En stock
30.2 mm
Negro
26.2 mm
Diseño entrelazado
7.5 mm
3
0,1592 € - 0,1966 € 3500 En stock
10.0 mm
Negro
9.1 mm
Diseño entrelazado
5.6 mm
3
0,2537 € - 0,3132 € 748 En stock
26.0 mm
Negro
22.5 mm
Diseño entrelazado
6.4 mm
3
0,1538 € - 0,1899 € 998 En stock
8.9 mm
Negro
7.6 mm
Diseño entrelazado
5.6 mm
3
0,2038 € - 0,2516 € 1499 En stock
22.2 mm
Negro
19.0 mm
Diseño entrelazado
5.5 mm
3
0,1964 € - 0,2425 € 1000 En stock
15.4 mm
Negro
13.7 mm
Diseño entrelazado
6.4 mm
3
0,5099 € - 0,6295 € 200 En stock
53.4 mm
Negro
45.5 mm
Diseño entrelazado
8.7 mm
3
0,6199 € - 0,7653 € 97 En stock
60.7 mm
Negro
53.9 mm
Diseño entrelazado
10.3 mm
3
0,1964 € - 0,2425 € 500 En stock
17.2 mm
Negro
15.2 mm
Diseño entrelazado
6.4 mm
3
0,5381 € - 0,6643 € 200 En stock
54.0 mm
Negro
47.5 mm
Diseño entrelazado
10.3 mm
3
1,0756 € - 2,3778 € 2000 En stock
36.2 mm
Negro
31.8 mm
Diseño entrelazado
7.5 mm
3
0,4725 € - 0,5833 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.9 mm
Negro
35.7 mm
Diseño entrelazado
8.7 mm
3
  • de 8
Abrazadera para mangueras 6.2 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Negro

10362334

Rango de precios
0,1832 € - 0,1484 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 7.2 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Natural

10362525

Rango de precios
0,1677 € - 0,1358 €

Niveles de existencias
1425 En stock
Atributos
  • W
    3.8 mm
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    7.9 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 21.3 mm 23.9 mm Nylon 6/6 Negro

10362433

Rango de precios
0,2546 € - 0,2063 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • W
    5.6 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 17.0 mm 19.7 mm Nylon 6/6 Negro

10362402

Rango de precios
0,2486 € - 0,2013 €

Niveles de existencias
1496 En stock
Atributos
  • W
    5.6 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.7 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 12.1 mm 13.6 mm Nylon 6/6 Negro

10362372

Rango de precios
0,2188 € - 0,1772 €

Niveles de existencias
1996 En stock
Atributos
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 10.4 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Negro

10362365

Rango de precios
0,2136 € - 0,173 €

Niveles de existencias
1996 En stock
Atributos
  • W
    6.4 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 25.1 mm 28.8 mm Nylon 6/6 Natural

10362532

Rango de precios
0,5626 € - 0,4557 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • W
    6.4 mm
  • d1
    25.1 mm
  • d2
    28.8 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 18.5 mm 20.1 mm Nylon 6/6 Negro

10362419

Rango de precios
0,2486 € - 0,2013 €

Niveles de existencias
999 En stock
Atributos
  • W
    5.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 26.2 mm 30.2 mm Nylon 6/6 Negro

10362457

Rango de precios
0,3133 € - 0,2538 €

Niveles de existencias
748 En stock
Atributos
  • W
    7.5 mm
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    30.2 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 9.1 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Negro

10362358

Rango de precios
0,1966 € - 0,1592 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 22.5 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Negro

10362440

Rango de precios
0,3132 € - 0,2537 €

Niveles de existencias
748 En stock
Atributos
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 7.6 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Negro

10362341

Rango de precios
0,1899 € - 0,1538 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • W
    5.6 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    8.9 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 19.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Negro

10362426

Rango de precios
0,2516 € - 0,2038 €

Niveles de existencias
1499 En stock
Atributos
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 13.7 mm 15.4 mm Nylon 6/6 Negro

10362389

Rango de precios
0,2425 € - 0,1964 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 45.5 mm 53.4 mm Nylon 6/6 Negro

10362495

Rango de precios
0,6295 € - 0,5099 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • W
    8.7 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    53.4 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 53.9 mm 60.7 mm Nylon 6/6 Negro

10362518

Rango de precios
0,7653 € - 0,6199 €

Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • W
    10.3 mm
  • d1
    53.9 mm
  • d2
    60.7 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 15.2 mm 17.2 mm Nylon 6/6 Negro

10362396

Rango de precios
0,2425 € - 0,1964 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 47.5 mm 54.0 mm Nylon 6/6 Negro

10362501

Rango de precios
0,6643 € - 0,5381 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • W
    10.3 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 31.8 mm 36.2 mm Nylon 6/6 Negro

10362464

Rango de precios
2,3778 € - 1,0756 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 35.7 mm 40.9 mm Nylon 6/6 Negro

10362471

Rango de precios
0,5833 € - 0,4725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    8.7 mm
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    40.9 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Negro