Menu Search

Abrazaderas para cables - Estilo P/Montura atornillable/Nylon/Natural

En stock

Los haces se guardan de manera segura en estas abrazaderas de nylon. Muchos diámetros de haz. Disponibles en color natural y en negro. Material clasificado UL94 V-2 y UL94 V-0. Diferentes orificios de montaje para diferentes tamaños de tornillo.

Código De La Serie: SR2059

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
187 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Ajustabilidad Color Diámetro del orificio Rango de diámetro del cable compatible Compra
0,0393 € - 0,0486 € 999 En stock
Fijo
Natural
3.3 mm
7.9 mm
0,0315 € - 0,0389 € 7498 En stock
Fijo
Natural
3.6 mm
9.5 mm
0,045 € - 0,0555 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
3.3 mm
9.5 mm
0,0348 € - 0,043 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
2.4 mm
4.0 mm
0,0277 € - 0,0342 € 5000 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
4.7 mm
0,0348 € - 0,043 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
2.4 mm
1.6 mm
0,0365 € - 0,0384 € 12997 En stock
Fijo
Negro
3.6 mm
3.2 mm
0,024 € - 0,0296 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
3.6 mm
3.2 mm
0,0351 € - 0,0433 € 997 En stock
Fijo
Natural
2.4 mm
4.7 mm
0,0363 € - 0,0449 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
3.3 mm
6.4 mm
0,0277 € - 0,0342 € 3049 En stock
Fijo
Natural
4.2 mm
4.7 mm
0,0277 € - 0,0342 € 999 En stock
Fijo
Natural
3.6 mm
4.7 mm
0,0277 € - 0,0342 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
3.6 mm
4.7 mm
0,0378 € - 0,0399 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Negro
3.6 mm
6.4 mm
0,0315 € - 0,0389 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Negro
5.2 mm
9.5 mm
0,024 € - 0,0296 € 29981 En stock
Fijo
Natural
4.2 mm
3.2 mm
0,0286 € - 0,0354 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
4.2 mm
6.4 mm
0,0326 € - 0,0403 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
4.2 mm
11.1 mm
0,0607 € - 0,0749 € 3890 En stock
Fijo
Natural
4.2 mm
14.3 mm
0,0638 € - 0,0788 € 4000 En stock
Fijo
Negro
4.2 mm
15.9 mm
  • de 10
Abrazadera de estilo P Tornillo 7.9 mm Nylon 6/6 Natural

10361368

Rango de precios
0,0486 € - 0,0393 €

Niveles de existencias
999 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.9 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 9.5 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Natural

10361467

Rango de precios
0,0389 € - 0,0315 €

Niveles de existencias
7498 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 9.5 mm Nylon 6/6 Natural

10361375

Rango de precios
0,0555 € - 0,045 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10361337

Rango de precios
0,043 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 4.7 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Negro

10361641

Rango de precios
0,0342 € - 0,0277 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 1.6 mm Nylon 6/6 Natural

10361306

Rango de precios
0,043 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 3.2 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Negro

10361399

Rango de precios
0,0384 € - 0,0365 €

Niveles de existencias
12997 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.2 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 3.2 mm Nylon 6/6 Natural

10361382

Rango de precios
0,0296 € - 0,024 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.2 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 4.7 mm Nylon 6/6 Natural

10361344

Rango de precios
0,0433 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
997 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 6.4 mm Nylon 6/6 Natural

10361351

Rango de precios
0,0449 € - 0,0363 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 4.7 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Natural

10361542

Rango de precios
0,0342 € - 0,0277 €

Niveles de existencias
3049 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 4.7 mm Nylon 6/6 Natural

10361405

Rango de precios
0,0342 € - 0,0277 €

Niveles de existencias
999 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 4.7 mm Nylon 6/6 Natural

10361412

Rango de precios
0,0342 € - 0,0277 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 6.4 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Negro

10361436

Rango de precios
0,0399 € - 0,0378 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 9.5 mm 5.2 mm Nylon 6/6 Negro

10361719

Rango de precios
0,0389 € - 0,0315 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 3.2 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Natural

10361504

Rango de precios
0,0296 € - 0,024 €

Niveles de existencias
29981 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.2 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 6.4 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Natural

10361559

Rango de precios
0,0354 € - 0,0286 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 11.1 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Natural

10361597

Rango de precios
0,0403 € - 0,0326 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    11.1 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 14.3 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Natural

10361863

Rango de precios
0,0749 € - 0,0607 €

Niveles de existencias
3890 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    14.3 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 15.9 mm 4.2 mm Nylon 6/6 Negro

10361887

Rango de precios
0,0788 € - 0,0638 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    15.9 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C