Menu Search

Abrazadera de estilo P Tornillo Nylon 6/6 Natural

Esta abrazadera de cable abierta está diseñada para atornillarse en su lugar. El diseño abierto permite introducir o extraer rápidamente los cables. Esta abrazadera está fabricada en material con clasificación UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10178195

Número de pieza del fabricante:

WHC-1500-01

27075 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 + 0,9834 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

491,70 €

500 x 0,9834 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo Nylon 6/6
UL/CSA Descripción UL E70062
Color Natural
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros