Menu Search

Abrazadera de estilo P Tornillo 6.4 mm 4.0 mm Nylon Negro

Clip P de plástico atornillable con mecanismo de cierre que permite el acceso a los cables después de la instalación. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10108567

Número de pieza del fabricante:

EXWHC2-250-01BK

13800 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1398 €
5000 - 9999 0,1258 €
10000 + 0,1133 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

139,80 €

1000 x 0,1398 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Método de montaje Tornillo
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
UL/CSA Descripción UL E71558
Color Negro
Tamaños de tornillos compatibles (todos) #6. M4
Longitud de la base 21.0 mm
Anchura de la base 10.0 mm
Diámetro de cable compatible 6.4 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros