Menu Search

Abrazaderas metálicas

En stock

Nuestras abrazaderas de acero inoxidable 316 son autoblocantes y fáciles de instalar a mano. Son resistentes a temperaturas extremas y ofrecen gran fuerza y durabilidad. También disponibles con revestimiento de PVC y con montaje en escalera para proporcionar una fuerza de agarre extra y evitar, así, el deslizamiento.

Código De La Serie: SRMT

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
60 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Compra
0,7811 € - 0,8679 € 1500 En stock
152.0 mm
521.0 mm
0,9936 € - 1,104 € 6791 En stock
25.0 mm
127.0 mm
0,4507 € - 0,5302 € 4014 En stock
51.0 mm
201.0 mm
0,844 € - 0,9377 € Solicite el plazo de entrega aquí
304.0 mm
998.0 mm
0,4621 € - 0,5436 € 490 En stock
70.0 mm
259.0 mm
0,6555 € - 0,7284 € 86 En stock
203.0 mm
679.0 mm
10161234 0,6407 € - 0,7538 € 5465 En stock
25.0 mm
127.0 mm
0,3057 € - 0,3218 € 3341 En stock
25.0 mm
152.0 mm
10278345 1,0591 € - 1,1149 € 5216 En stock
50.0 mm
200.0 mm
1,5429 € - 1,6241 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
360.0 mm
0,7284 € - 0,7667 € 2672 En stock
60.0 mm
225.0 mm
1,0911 € - 1,2123 € 1600 En stock
203.0 mm
679.0 mm
1,1289 € - 1,2543 € 6454 En stock
51.0 mm
201.0 mm
1,5843 € - 1,7502 € 800 En stock
152.0 mm
521.0 mm
0,9115 € - 1,0128 € 3000 En stock
51.0 mm
201.0 mm
0,7659 € - 0,8061 € 3278 En stock
35.0 mm
150.0 mm
0,5432 € - 0,6036 € 3098 En stock
51.0 mm
201.0 mm
0,8568 € - 0,952 € 450 En stock
254.0 mm
838.0 mm
0,6685 € - 0,7428 € 5498 En stock
70.0 mm
259.0 mm
1,6855 € - 1,862 € Solicite el plazo de entrega aquí
203.0 mm
679.0 mm
  • de 3
Brida para cables 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Acero inoxidable

10161265

Rango de precios
0,8679 € - 0,7811 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    152.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    113.0 kg
  • Longitud general
    521.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Acero inoxidable

10161302

Rango de precios
1,104 € - 0,9936 €

Niveles de existencias
6791 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.0 kg
  • Longitud general
    127.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Acero inoxidable

10161340

Rango de precios
0,5302 € - 0,4507 €

Niveles de existencias
4014 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    51.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.0 kg
  • Longitud general
    201.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Acero inoxidable

10445679

Rango de precios
0,9377 € - 0,844 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    304.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.0 kg
  • Longitud general
    998.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Acero inoxidable

10161388

Rango de precios
0,5436 € - 0,4621 €

Niveles de existencias
490 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    70.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.0 kg
  • Longitud general
    259.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Acero inoxidable

10161425

Rango de precios
0,7284 € - 0,6555 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    203.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.0 kg
  • Longitud general
    679.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Acero inoxidable

10161234

Rango de precios
0,7538 € - 0,6407 €

Niveles de existencias
5465 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.0 kg
  • Longitud general
    127.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 4.6 mm 152.0 mm 25.0 mm Acero inoxidable

10380505

Rango de precios
0,3218 € - 0,3057 €

Niveles de existencias
3341 En stock
Atributos
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    44.0 kg
  • Longitud general
    152.0 mm
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
Brida para cables 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Acero inoxidable

10278345

Rango de precios
1,1149 € - 1,0591 €

Niveles de existencias
5216 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    60.0 kg
  • Longitud general
    200.0 mm
Brida para cables 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm Acero inoxidable

10278383

Rango de precios
1,6241 € - 1,5429 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo
    Standard Tie
  • Diámetro máximo del haz de cables
    100.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    170.0 kg
  • Longitud general
    360.0 mm
Brida para cables 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Acero inoxidable

10278420

Rango de precios
0,7667 € - 0,7284 €

Niveles de existencias
2672 En stock
Atributos
  • Tipo
    Ladder
  • Diámetro máximo del haz de cables
    60.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45 kg
  • Longitud general
    225.0 mm
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
Brida para cables 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Acero inoxidable

10161272

Rango de precios
1,2123 € - 1,0911 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    203.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    113.0 kg
  • Longitud general
    679.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Acero inoxidable

10161319

Rango de precios
1,2543 € - 1,1289 €

Niveles de existencias
6454 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    51.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.0 kg
  • Longitud general
    201.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Acero inoxidable

10429655

Rango de precios
1,7502 € - 1,5843 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    152.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.0 kg
  • Longitud general
    521.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Acero inoxidable

10431511

Rango de precios
1,0128 € - 0,9115 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    51.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    113.0 kg
  • Longitud general
    201.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Acero inoxidable

10278468

Rango de precios
0,8061 € - 0,7659 €

Niveles de existencias
3278 En stock
Atributos
  • Tipo
    Ladder
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    111.0 kg
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
Brida para cables 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Acero inoxidable

10161241

Rango de precios
0,6036 € - 0,5432 €

Niveles de existencias
3098 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    51.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    113.0 kg
  • Longitud general
    201.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm Acero inoxidable

10161289

Rango de precios
0,952 € - 0,8568 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    254.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    113.0 kg
  • Longitud general
    838.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Acero inoxidable

10161326

Rango de precios
0,7428 € - 0,6685 €

Niveles de existencias
5498 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    70.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.0 kg
  • Longitud general
    259.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388
Brida para cables 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Acero inoxidable

10559529

Rango de precios
1,862 € - 1,6855 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    203.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    45.0 kg
  • Longitud general
    679.0 mm
  • UL/CSA Descripción
    UL E309388