Menu Search

Brida para cables 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Acero inoxidable

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 521.0 mm long and 4.6 mm wide. The maximum bundle diameter is 152.0 mm. It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool. UL E309388
Referencia de Essentra:

10429655

Número de pieza del fabricante:

MT-20

800 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,7502 €
500 + 1,5843 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

175,02 €

100 x 1,7502 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Diámetro máximo del haz de cables 152.0 mm
Fuerza mínima de tensión del aro 45.0 kg
Longitud general 521.0 mm
UL/CSA Descripción UL E309388
Material completo Acero inoxidable 316
Código de material 8484900090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros