Para uso en industrias de alimentación y farmacéuticas - dispersión total del metal a través de la totalidad del cuerpo de la abrazadera. Visible por rayos X. Color azul que ayuda a la detección. Puede utilizarse como parte del proceso médico. Sin halógenos. Índice de inflamabilidad UL94 HB. Temperatura de trabajo: de -40 C a 85 C (continua). Detectable por detectores de metales con un mínimo de esfera férrica de diámetro 1.5 mm.
Código De La Serie: SR1747
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2366 € - 0,2629 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 0,6726 € - 0,7473 € | 188 En stock |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||
| 0,665 € - 0,7389 € | 204 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
| 1,0901 € - 1,2113 € | 400 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 1,3094 € - 1,4549 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 1,3692 € - 1,4413 € | 2500 En stock |
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
| 1,1375 € - 1,1974 € | 14800 En stock |
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 1,5404 € - 1,6215 € | 6500 En stock |
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 0,5779 € - 0,6084 € | 2700 En stock |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
| 0,3239 € - 0,3409 € | 26400 En stock |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
| 1,9091 € - 2,0096 € | 3798 En stock |
|
14.961 in
380.0 mm
|
||
| 0,9625 € - 1,013 € | 7098 En stock |
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,4621 € - 0,4864 € | 30498 En stock |
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,1672 € - 0,176 € | 28800 En stock |
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,3138 € - 0,3487 € | 43 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,4709 € - 0,5232 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 1,0382 € - 1,1536 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 0,5873 € - 0,6525 € | 98 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 10277317 | 1,0901 € - 1,2113 € | 193 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
|
| 0,437 € - 0,4856 € | 398 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar